进气口 / 卷帘

MDC: Munters Duplex Curtain

MDC: Munters Duplex Curtain

The Duplex Curtain is a solution which not only ventilates the stables but also can be rolled from the top down and bottom up, by using a scroll function. When there is a need for opening the entire side of the barn and thereafter run a farm vehicle through the opening, the Duplex curtain is the right choice.

  • Curtain protects against wind and severe weather conditions
  • Variable opening
  • Curtain opens from top down or from bottom up
  • Manufactured in UV resistant PVC coated high tenacity polyester
  • Anti-static treatment repels dirt (straw, sand, dust)
  • “Click & Go” wind pipes enablingvehicular access directly into shed
  • Optimal light transmission

我们该怎样帮助您?

By selecting you approve our cookie policies

农业环境控制

/sites/default/files/2020-08/20191203103950599.jpg

MUNTERS HELP FEED THE WORLD

//vod.munters.cn/f47e6eec4cd443bbb2b0361e0fd6ff29/01bb032cc029a327faca626ffab6b4c6-sd.mp4

猪舍

蒙特在设计生产猪舍内气候控制设备、系统方面拥有丰富经验。设计适当的通风系统将为猪(肉猪)和饲养员提供适宜的生存环境和工作环境。无论是产仔舍、孕猪舍或育肥舍,更佳的温度、湿度控制及良好的换气系统都是保持禽畜健康和产量的重要因素。

鸡舍

蒙特在设计生产鸡舍内空气处理机组和环控系统方面拥有丰富经验。无论舍外出现何种极端或多变的气候条件,为禽舍专门打造的蒙特通风系统都能轻松而精准地控制舍内的气候环境。

牛舍

蒙特在设计生产牛舍气候控制系统方面具有有丰富的经验。无论舍外出现何种极端或多变的气候条件,为牛舍专门打造的蒙特通风设备都能轻松实现对舍内气候的精准控制。

温室

蒙特研发并制造温室专用的节能型气候控制系统。我们的解决方案可提供更适宜的气候,从而使农户在更佳的状态下开展经营和生产活动。创新型产品系列包括通风产品、蒸发降温产品和加热产品。