GTEC-Wadi_al_Jizzi_1.jpg

Wadi al Jizzi发电站电能力提升逾60MW

蒙特燃气轮机蒸发式冷却系统(GTEC)可使燃气轮机的输出功率提升23%以上,从而大程度地缓解电力短缺问题。

Wadi al Jizzi是位于阿曼苏丹国的一个发电站,由国有公司WAJPCO运营。作为经营计划的一部分,WAJPCO 希望加大电厂的发电能力,以解决潜在的电力短缺问题。


蒙特针对各种情势作了研究后,决定在燃气轮机进气口处安装蒙特蒸发式冷却器,用以提高输出功率。我们的温控方法具成本效益,且易于实施。

 

Wadi al Jizzi 发电站安装了11台蒸发冷却器,其中10台用于Frame 6 号燃气轮机(气体流量114m3/s,10台发电机采用空冷器。另外一台用于Frame 5 号燃气轮机(气体流量100 m3/s),这台发电机采用水冷器。该系统设计条件为45/35%RH


从Wadi al Jizzi项目所获得的经验证明,通过安装蒙特GTEC解决方案,确保发电站的电网发电量提升逾60MW,3年内即可获得投资回报。


只要得到所需的设备,您便可提高输出功率,无需投资于其他全新或额外的燃气轮机发电。蒙特可设计并提供全套系统,并实现冷却性能以提高您的设备功率。

 

事实浏览

  • Ensure turbines operate efficiently - whatever the climate
  • Reduce or eliminate the need for additional turbines.
  • Predictable power output at all times
  • More than 60MW capacity increase
  • Easy retrofit and installation
  • Power output increased by 23%
  • Enhanced fuel efficiency
  • Short payback time, less than 3 years