ME_CS_Gas-Turbine_1.jpg

延长燃气轮机过滤器的使用寿命,降低压降

随着全球范围内能源成本不断攀升以及供应短缺问题持续发酵,电力和过程行业还在继续寻求创新性解决方案。全球各地能源需求的增速超过了供应量的增速,并且随着国家电力行业管制的放松,人们开始追求更高效的产品。

进入燃气轮机进气系统的杂质

现代燃气轮机进气系统已经大幅改善了引入燃气轮机空气的质量,但是由于灰尘、颗粒物、液滴和海风等污染物的影响,这些现代的进气系统也会受到污染。通过适当运用除雾技术,可以降低这些风险。

从天气罩到除雾系统的转变

一位来自特立尼达的客户拥有4个燃气轮机机组,共有27台燃气轮机。燃气轮机输出的能量用于将天然气压缩至液态,以便于储存。这家工厂正面临功率下降和进气系统过滤器频繁更换的困境。 蒙特受邀来查看这个采用天气罩防护的空气室现状。 在对所有装置进行全方位检查后,已确定延长过滤器使用寿命的更佳方法就是移除天气罩并安装蒙特除雾系统,以降低接触过滤器的杂质数量。 客户首先选择安装1号机组,该机组配有6台燃气轮机,离海洋最近,因此产生的过滤器问题最为严重。在1号机组试验了一段时间后,确定除雾器的使用让过滤器的使用寿命延长了两倍多。
 

由于燃气轮机的运转需要大量空气,一台燃气轮机发电机的输出功率和燃料消耗在很大程度上取决于抽入到燃烧室内的空气流量其质量。鉴于空气更加清洁,过滤器的污染程度和燃烧空气的损耗均有所降低。降低压降同样会提高效率,进一步增加产量和节约资金。蒙特已确定会提供完整框架和除湿系统,该系统生产与佛罗里达州迈尔斯堡,零部件被运至特立尼达拉岛,由当地承包商组成全套装置,安装在天气罩的位置上。蒙特已同业内不同终端用户和OEM建立了合作关系。
 

燃气轮机过滤器

降低压降

除雾系统

事实浏览

  • 高效去除液滴和颗粒物
  • 保护空气过滤器并延长过滤器使用寿命
  • 防止涡轮叶片腐蚀和生锈
  • 压降极低