Ask a question!

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。

Close
Anthurium flowers in a greenhouse

温室成功改建案例对比

安装EM50风机和CELdek®湿帘的温室——Asthor Agrícola公司于1984年起开始涉足温室建筑领域及园艺领域的交钥匙工程,并最终以良好的建筑质量和出色的服务而享誉业界。如今,该公司由分支机构和办事处组成的大型销售网络覆盖全球五大洲,客户遍布全球。

温室作物增产增质

Quinta do Sitio da Cruz公司需要提高温室作物的质量和产量,在安装了一系列其他品牌的设备之后,Asthor公司建议他们给2010年新建的温室(长102.5米、宽72米)安装蒙特通风环控系统。

蒙特解决方案

安装19台EM50风机(1.0马力),并根据温度将其分为3个设备组;同时安装102米长的CELdek®湿帘墙,配上直径150毫米的不锈钢供排水系统(WDPAL)。运作1年之后,安装蒙特通风环控系统的温室和其他温室产生了显著的差异。安装蒙特设备的温室温湿度更均衡,湿帘能长时间保持洁净,不会产生藻类和有机物沉淀。此外,Quinta do Sitio da Cruz公司使用砂滤器过滤的雨水给冷却系统供水,进一步延长了湿帘的使用寿命。Quinta da Sitio da Cruz公司的Osvaldo Branco评价道,“蒙特抽风机最大的优势就是使用了离心开启机构打开关闭百叶窗,这是其他品牌所没有的。”

百叶窗以压制的不锈钢为原材料,从而确保最优的抗压能力;在待机状态时,扇叶可以完全闭合,不会漏风。蒙特拥有专利的离心机系统可让扇叶顶住风压、保持完全打开的状态,确保风机始终能以最大效率工作。

核心内容:

—— 温室温湿度均衡
—— CELdek®湿帘的性能提升温室业绩
—— 蒙特拥有专利的离心系统确保风机的最高效率

事实浏览

  • Homogeneous temperature and humidity conditions
  • Increased performance of the CELdek® pad
  • Maximum fan efficiency featuring a patented centrifugal system

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。