TorvaldUMPAC.jpg

空气加湿器优化立体纸箱包装打印厂家的无错包装和生产工作环境

位于Umeå的Umpac AB公司专门从事精美的立体纸箱包装打印。公司旨在设计耐用型包装,并且在产品设计方面提升客户价值。

要想得到更完美的产品需要可控的室内条件。湿度水平保持在50%是Umpac的更佳操作条件。在此条件下,包装盒可维持其强度和刚性,不会产生静电,因为静电会影响实际印刷效果并导致错位等问题。

在Umpac之前的系统中,若其中一个蒸汽加湿器停止运作,就没有可用于维修的备件。因此必须更换新的系统。通过对比各种方案,蒙特HM3加湿器脱颖而出。实践证明这是更高效的节能方案,且设备易于安装,维护需求更低。

易于使用,更少维护

“对于我们的产品而言,符合印刷机要求的环境条件非常重要,并且不同材料的要求更高。当我们其中一台蒸汽加湿器出现故障时,我们就已经开始考虑检查我们的系统并予以更换。研究各种喷嘴式加湿器和水净化系统后,我发现这些设备在一年内往往需要一到两次维护,成本颇高。这对于我们而言似乎超出了预算。我们参加了在希斯塔举办的标签与印刷展览会,了解到蒙特的空气加湿器,因此我特意拜访蒙特并观看了HM3加湿器的现场演示。
我最关注的就是设备使用的简易性。蒙特的HM3加湿器拥有易于操作的系统,只需最低维护。后期新增设备也非常容易做到。蒙特HM3加湿器也可以在不同模式下操作。
我们的生产厂房面积只有大约450平方米,因此我们选择安装两台HM3 10000设备。设备安装非常简单,而且设备可安静运行,即使所有机器同时运转,也根本听不到它们发出的噪声。这和我之前使用的系统大不相同,比如高压加湿器明显会产生更大噪声。”

舒适的工作环境

“设备运行一段时间后,粉尘水平明显得到降低,我们员工的生产工作环境也得到明显改善。此外,HM3还提供一定程度的冷却作用,这真的是额外的福利。”

节能环保的解决方案

“这款设备使用标准10A的电源插座,因此我们可以在整个设备区降低熔断额定值,由此降低能源用量,每年可以为我们节省9000克朗。该技术无需加热水蒸气,而加热水成本昂贵,这也为我们节省了很多成本,”Östensson满意地总结道。

 

我们该怎样帮助您?

By selecting you approve our cookie policies

农业环境控制

/sites/default/files/2020-08/20191203103950599.jpg

MUNTERS HELP FEED THE WORLD

//vod.munters.cn/f47e6eec4cd443bbb2b0361e0fd6ff29/01bb032cc029a327faca626ffab6b4c6-sd.mp4

猪舍

蒙特在设计生产猪舍内气候控制设备、系统方面拥有丰富经验。设计适当的通风系统将为猪(肉猪)和饲养员提供适宜的生存环境和工作环境。无论是产仔舍、孕猪舍或育肥舍,更佳的温度、湿度控制及良好的换气系统都是保持禽畜健康和产量的重要因素。

鸡舍

蒙特在设计生产鸡舍内空气处理机组和环控系统方面拥有丰富经验。无论舍外出现何种极端或多变的气候条件,为禽舍专门打造的蒙特通风系统都能轻松而精准地控制舍内的气候环境。

牛舍

蒙特在设计生产牛舍气候控制系统方面具有有丰富的经验。无论舍外出现何种极端或多变的气候条件,为牛舍专门打造的蒙特通风设备都能轻松实现对舍内气候的精准控制。

温室

蒙特研发并制造温室专用的节能型气候控制系统。我们的解决方案可提供更适宜的气候,从而使农户在更佳的状态下开展经营和生产活动。创新型产品系列包括通风产品、蒸发降温产品和加热产品。