Ask a question!

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。

Close
AT_Case_Rotor diagram.jpg

解决室内溜冰场的湿度问题

潮湿空气易形成雾气和冷凝,容易引起发霉,造成异味乃至导致生锈。蒙特转轮除湿系统能去除空气的水分,杜绝此类问题。

常规的冷冻除湿系统也很难去除室内冰场湿度。此类系统最多可在12.8℃下维持75%的相对湿度。这种情况下,水分还是会在冰面上凝结并结冻,从而降低效率、损坏设备、提高能耗。冰面一旦融化,溜冰者便容易摔倒、打湿衣服,还会形成阻碍视线的雾气。冷凝水还会损害建筑结构,过多的水分在屋顶凝结可能就滴到观众席,对人员造成潜在风险。

蒙特除湿系统的核心是除湿转轮,它的作用好比海绵,能从空气中吸收湿气。举个例子,在13.3℃和65%相对湿度的情况下,蒙特除湿系统每分钟可处理3230m³的湿空气,也就是说每小时可从冰场吸走21.7千克水分。

蒙特除湿系统不使用氟利昂,没有冷冻盘管,更不会导致冷凝。蒙特除湿系统可以充分干燥空气,使冰场在空闲时维持最低20%-30%的相对湿度。在这样的湿度水平下,冰面可保持坚硬,制冷系统可实现最高效运作,这样便可节约能源和昂贵的系统运行成本。

大风量延长溜冰旺季

外部温度提高会导致形成模糊视线的雾气,这会威胁到溜冰者安全,阻碍观众欣赏比赛。蒙特除湿系统可从空气中吸走大量水分,确保全年保持无雾条件。

提高室内空气质量

蒙特公司可促进建筑物内部换气,达到ASHRAE(美国采暖、制冷与空调工程师协会)和国际建筑规范的要求,提高运动场室内空气质量。在干燥的场馆内,观众便无需担心屋顶上的冷凝水会滴到自己的衣领上,告别以往寒冷潮湿的经历。

降低能源消耗

蒙特除湿系统可减少水分在冰面上凝结,冷凝水便不会再形成几英寸厚的冰面。这样,冷冻系统可以保持最大效率运作,节约大量能耗成本。

提高冰场质量

以前,室外的天气条件决定了室内的冰场条件。如今,蒙特系统能够在全年保持一个像冬天湿度的条件,因此即使在温暖季节,溜冰者里也可以享受到最理想的溜冰环境。没有过多的水分在冰面凝结,就不会形成水坑,溜冰者便能保持干燥舒适;屋顶支架也不会往下滴冷凝水,冰面上不会长出蘑菇,这便降低了重铺冰面的难度。

避免建筑结构损坏

冰场管理者经常需要给屋顶、天花板甚至整个屋盖重新上漆,因为凝结的水气会导致建筑腐烂、侵蚀然后腐朽。蒙特除湿系统可避免这些开销巨大的维护问题。

消除霉味

高相对湿度和水汽凝结会导致令人不悦的气味,使溜冰者和观众都感到烦躁不适。蒙特除湿系统可为空气除湿,营造健康清新的室内环境,从此再无抱怨,只有赞美。观众和溜冰者都能享受蒙特除湿系统排出的温暖干空气,不需再忍受以前那些低效制冷除湿系统排入场馆的标准冷风。

蒙特实战经验

蒙特有60多年的经验,给全球400多个溜冰场、冰球场和冰上曲棍球场提供干燥空气。蒙特给每个安装系统均提供值得信赖的售后服务与支持。若你希望显著降低能耗、为顾客提供最佳冰场环境,蒙特是您的不二之选。我司的节能技术能够进一步降低运营费用。

事实浏览

  • 延长溜冰旺季
  • 提高场内空气质量
  • 降低能源消耗
  • 提高冰场质量
  • 避免建筑结构损坏
  • 消除霉味
  • 表面重修后快速恢复
  • 减少维护

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。