Hillside1.jpg

英国小学水疗游泳池更换空气处理机组,室内温湿度调节获新生

东艾尔郡卡姆诺克的希尔赛德(Hillside)小学是一所特殊教育学校,二十年来一直为当地社区提供教育和支持,服务对象是具有严重复杂的护理需求、介于5-18岁之间的儿童。当地的水疗泳池占地30 m₂,是提供给学校儿童的重要设施。每天,工作人员会一对一地帮助有需要的儿童游泳。除了一般泳池的要求,水疗泳池还需要达到一些特殊条件,尽可能为孩子们提供舒适安全的环境。

自1992年学校开张以来,以前安装的空气处理设备已经投入运作了二十年,一直调节着游泳池的室内环境。然而,原来的机组现在已经严重老化过时,维修保养成本高昂,也无法向水疗泳池里的孩子提供更舒适的条件。

为此,2012年,东艾尔郡地方委员会决定更换老旧的空气处理系统,另外甄选能够满足泳池需求的新机组。其他一些学校已经安装了蒙特的泳池机组,因此这回委员会也第一时间联系蒙特审阅详细规范、寻找适用的更换设备。

蒙特最终建议采用ProKlima机组,一方面能够满足当地需求,另一方面工作人员可以把泳池室内的温度和湿度条件进行不同程度的调节,灵活性远超原来的设备。

东艾尔郡委员会的机械工程师大卫•麦克里斯(David McCreath)指出,“新的机组易于设置和调控,在安装工人充分说明、完成调试并交付之后,学校就一直使用这个系统调节水疗泳池的舒适性,完全没有故障。”

跟蒙特交流时,大卫•麦克里斯还表示,设备需要达到水疗泳池的特殊条件,调控湿度并提供舒适的温度条件。机房的空间问题也需要考虑,原来管道与新机组的连接也需要跟以前相同,才能避免对现在的系统改动过大。

希尔赛德小学的成功安装并应用在当地打响了名声,因此东艾尔郡地方委员会又在其他学校推行了蒙特的解决方案,解决大家面临的共同难题。

游泳池

空气处理机组

室内温湿度调节

事实浏览

  • 提供理想的温湿度环境
  • 降低噪音水平
  • 稳定可靠
  • 每年可节能约10%
  • 大幅减少维修保养费用
  • 每年总体可节约1000英镑