At_case_Rotor diagram.jpg

工业干燥除湿机去除汽车生产停放过程中的过量空气湿度

我们在汽车工业中主要的应用包括:排气测试、存储、注塑、车辆侧窗生产、喷涂干燥等。

即使是针对*低排放量,为了能够获得可靠的测量结果,蒙特技术也可以帮助提供在规定温度及低湿度水平下进行净化的、具有精确定义的稀释空气。对经过预处理的室外空气进行干燥除湿并调节至规定温度。

对仓库区域进行干燥除湿可以保护所有对湿度敏感的产品:金属零件、电子元器件、原材料等。

在汽车工业内,为保护产品免受腐蚀侵害及霉菌生长,保持正确的环境条件非常重要。

当相对湿度低于70%时,霉菌生长就会受到控制;对金属零件而言,为防止发生腐蚀,相对湿度更好保持在50% 以下。

通过在模具周围空间提供干燥空气的方式,我们的干燥除湿机可以完全消除模具带来的水印以及模具出汗而导致的腐蚀。

蒙特的干燥除湿机是在严格控制规定的状况下生产制造的。

蒙特是自身拥有符合ISO 14001认证的转轮生产设备的制造商。

我们资深的技术人员及应用专家随时准备着、愿意且能够帮助客户找寻到正确的技术方案。

干燥除湿机

腐蚀

干燥

除湿

事实浏览

  • 控制生产条件,优化生产过程
  • 防止冷凝
  • 防止腐蚀
  • 确保排放气体达标
  • 节能减排