AT_Case_CrawfordEquip_ThermoZ.jpg

超高效废热收集

位于美国佛罗里达州奥兰多市的克劳福德设备工程有限公司提供了与工业生产加热设备有关的完整服务线,包括设计、制造和销售。鉴于各自不同功能,发现蒙特空气到空气热交换器在其设计方面的用途。克劳福德最近为一家知名汽车零部件制造商在俄亥俄州的一个头灯透镜制造工厂安装了专业的二级系统。

这家工厂的其中一项生产流程包括透镜表层镀铬。在焚烧炉内焚化异丙醇,随之会产生醋酸丁酯烟。蒙特S81CF Thermo-Z™型热交换器回收了焚烧炉内高达1400℉的废气热量,由此可用于将进口排出的空气从123℉预热至1180℉。在此过程中,热交换器以空前的高达83%的效率运行。

第二阶段的服务也由蒙特提供,
废气流中的水盘使用热交换器出来365℉的空气将水 - 乙二醇混合物从160℉加热到190℉。然后水流到工厂的洁净室,在这里强制风扇将环境空气吹过第二个线圈,将空气从70℉加热到180℉。这种热空气进入闪蒸区,在那里它可以固化应用于镜片的透明涂层和溶剂。
以这种方式利用焚烧炉的废热来加热水,免去了对锅炉的需求。