阶段与时间

下图大致说明了除湿设备生命周期阶段所在时间。可助您锁定更合适的产品或服务,保持更佳性能,并在其整个生命周期内更大限度降低能耗。ServiceCaire所涉设备在升级后需返回保持及维护阶段。

510152025小型设备大型设备及系统更换时间启用与质保改造与升级保障与维护回收与换新更换时间启用与质保保障与维护改造与升级回收与换新

设计使用寿命因蒙特设备的型号及尺寸而异。日运行小时数、暴露在腐蚀性环境中的时间以及维护程度等都是影响设备使用寿命的参数。关于维护计划和预期使用寿命,请参见对应技术手册。详情请参考第19页中的表格。

设备服务解决方案

作为全球空气处理方案供应商意味着我司产品组合可能因地区而略有差异。这种差异由各地区不同的气候条件、需求、应用和行业造成。在以下表格中,您将找到适合您所在地区可用的特定设备的服务。

安装指导PrimaCaireServiceCaire转轮性能检查能耗统计分析远程协助备件控制系统升级转轮能量回收除湿系列小型机组MG/M/MHComDry MCS300/C300 ML1ML1 PlusML2ML2PlusML2 IcedryBX加湿系列FA6 / MHIHM3 / HMA大型机组及系统ML3 IceDryML3 ML3 PlusMXMX PlusMX2MTMCDMCAMDUMDSMBHCU Drycool其他系列EC-Cool / EPCC养护/维修送风机升级