parts

蒙特备件

采用我们专门设计的蒙特备件,以确保您的蒙特空气处理设备平稳顺畅地运行。蒙特备件让您的设备焕然如新。

 

让您的蒙特设备焕然如新

蒙特除湿机/空气处理系统采用高质量零部件,以确保优秀的运行性能及降低故障发生率。但是,一些部件应定期更换,以保持更佳性能,而无人能比蒙特的服务技术人员更了解您的设备。对于何时更换以及使用哪些蒙特备件来保持系统焕然如新,我们的专家将给出合理的建议。

所有蒙特备件均由精选材料制成,按照蒙特高标准规格要求设计,经蒙特专家检验,确保每个零件达到或超出性能规范。选用蒙特备件,确保获得更优性能。

 

为什么使用蒙特备件?

  • 质量保证
  • 经蒙特测试和验证
  • 蒙特在温湿度控制领域拥有 60 年经验
  • 更优性能保障
  • 能源效率优化
  • 减少因缺乏备件而造成停机
  • 蒙特备件专为您的系统研发 

立即订购

点击这里发现附近联系人。

期待让您的蒙特设备焕然如新!

 

蒙特维护包

凭借我们在温湿度控制领域 60 多年的丰富经验,蒙特精心设计的维护包可确保您的 ML 系列转轮除湿机保持更优性能,从而减少因故障意外停机所产生的高昂费用。每个维护包都包含所有必要的蒙特优质原装备件,助您轻松维修设备。 

了解更多有关蒙特 ML 系列除湿机维护包的信息