shutterstock_126241472_color_screen.jpg

钢铁工业

从工艺流程中的除雾,到储存时的除湿,蒙特能够提供各种应用方案,助力钢铁行业。

工艺流程

很多工业工艺流程中,清除和分离液体及污染物都是必要的基础步骤。除雾会对减少化学损失和化学排放、保护敏感设备、减少气体中的污染物含量起到关键作用。

除雾器在钢铁工业中可发挥以下作用:

减少化学损失和化学排放:

  • 酸洗生产线
  • 洗涤器/吸收器/蒸发器
  • 清除烟雨中的污染物含量

保护敏感设备

  • 压缩机
  • 涡轮和燃气涡轮进气过滤器

储存

储存钢制产品时,保持较低的相对湿度 (RH) 至关重要,这可防止腐蚀和氧化反应。研究表明,相对湿度在 50% 以上时,金属氧化率是较低湿度下的 100-2000 倍。

  • 仓库
  • 保护
  • 防止
  • 节约
Steel_Rolls_in_Warehouse.jpg

蒙特干燥转轮除湿机通过为仓库提供干燥空气,有效除湿。无论室外条件如何变化,经过干燥转轮除湿的仓库均可确保全年相对湿度控制在稳定水平。

储存镀锌钢板等金属产品时,低温表面会“出汗”,导致金属部件腐蚀。使用除湿系统储存金属材料可保证产品的高品质,同时减少浪费。

仓库内的空气被吸入干燥除湿转轮,空气中的水分被吸湿干燥转轮吸收。离开转轮的空气已经是干燥空气,吹送到仓库高层,然后消散在整个空间内。

世界各国针对钢铁行业的立法越来越多。这些立法要求关系到工厂能否盈利,深圳工厂能否继续经营,因此寻找合适的解决方案以合理成本满足这些要求十分重要。

如需了解更多相关内容,请联系我们,蒙特应用专家团队致力为您提供完美气候