Thinkstock - Ship Building & Marine 2.jpg

船舶制造和海运业

处于海洋及沿海气候条件下,除湿的战斗永不停歇。

对于货物和船舶设施而言,海洋环境可能是非常具有破坏性的。水分和盐会造成严重的腐蚀冷凝等问题普遍存在。无论是在短期内(昼夜之间),还是在较长时期内(从一个气候带移动到另一个气候带),由于货物本身具有质量所造成的“温度滞后”引起温度变化,也会产生湿度问题。

货舱保护一直是蒙特的传统应用领域,早在第二次世界大战之前我们就已经在美国的蒙特货舱转轮除湿系统公司开始了该领域的研究。

在运输化学品的船上,油箱清洗后干燥是一个效果显著的应用领域,可加快新货物装载速度。

在浮式生产储存卸货类型的船舶上使用蒙特空气处理技术,可以降低平台的维护成本。

在船舶制造及维修行业中,蒙特除湿机还可用于喷砂和喷漆过程,保护设备免受腐蚀和冷凝损坏。

离岸平台、发动机舱通风进气口和燃气涡轮进气口需要得到保护,免受海上和陆上恶劣气候的影响。进入通风系统的雨水、冰雹、海浪、雪和其他悬浮颗粒会造成腐蚀并使过滤器过度潮湿。发动机舱进气口需要特别注意长期防腐蚀保护,保证发动机在紧急情况下的正常运行。

 

减少硫排放,确保排放气体净化 (EGC)

除了各种不同的气候条件,还需要对抗多种有害的固体颗粒,如维修活动中产生的水泥粉尘、重晶石、钻粉、炭泥燃烧烟雾和爆炸粗粒。

490990233.jpg

采用蒙特转轮除湿机的优势:

  • 保持过滤器干燥,延长其使用寿命
  • 防止冷凝
  • 清洁通风系统
  • 延长正常工作时间
  • 减少霉菌、细菌滋生、消除异味和防腐蚀
  • 降低维护成本
  • 为乘客和机务人员、机舱内部、货舱以及敏感仪器营造更适宜的气候条件。

如需了解更多相关内容,请联系我们,蒙特应用专家团队致力为您创造完美气候!