483800295.jpg

电影院和礼堂应用案例

为影剧院建筑的适当通风而选择供暖和空调系统时,要面对特殊的挑战。

影院业主如果不投入三倍的系统和运营成本,将无法增加足够的通风量(根据美国采暖、制冷与空调工程师学会
62 号标准的推荐以及建筑法修订本的要求)。此外,影院主中庭四周围绕着有多种类型的房间,包括大厅、放映室和洗手间,均有其各自的通风和温度需求。这些区域之间的适当温湿度控制尤其需要注意。不只是温度,湿度对人体舒适感也有重要影响。

488573185.jpg

传统的空调系统使用冷却盘管调节湿度等级,但这种方法会产生一些问题。过度冷却空气可以消除水分,但会让人感觉影院阴冷不适。 电影院的间歇性使用导致非高峰期的热负荷和高峰期具有不一样的通风需求。

蒙特除湿系统可降低空间湿度并提供适当的通风,同时降低能源成本,提高顾客舒适度。通过使用专用的蒙特室外新风系统 (DOAS),可维持能源成本,同时为您的影院提供所需的通风量。可能量回收的干燥转轮,为 DOAS 系统带来了多重好处: 

  • 低成本合规管理
  • 干燥、健康的管道
  • 增强了冷却性能指数 (COP)
  • 改善装修后的室内空气质量 (IAQ)
  • 能源回收

如需了解更多相关内容,请联系您身边的蒙特销售办事处,或填写右侧联系表发送您的问询。