Thinkstock-Wind Turbines.jpg

风力涡轮机应用案例

越来越多可持续能源的不断发展意味着陆地和近海地区的风电场将得到迅速开发。

在恶劣环境下安装风力涡轮机,通常需要有对悬空机械和塔的特殊保护。

风险主要是由进气口进水以及凝结导致的腐蚀造成。对于许多世界一流风力漩涡机制造商而言,蒙特一直是其首选供应商,提供各种不同系列的除雾器除湿机,帮助克服这两种潜在威胁。

蒙特除雾器提供多种定制化设置,满足您的不同需求。根据相应系统要求,除雾单元能分离用进入的冷气气流中的雨、冰雹、雪和固体悬浮颗粒。

在寒冷气候下,当温度接近或低于 0℃ 时,冰冻的危险一直存在。安装了加热装置(DFH)的蒙特除雾器专为此类恶劣环境开发,可保证您的进气口常年无冰冻。同时,还能有效降低高昂的维护成本和冰冻带来的事故风险。

蒙特空气分离系统的优势:

  • 高分离效率
  • 极低的压降带来低运行成本
  • 抗腐蚀
  • 易于安装
  • 简单的工作原理和较长的寿命降低了维护成本
  • 正面风速范围大
  • 定制尺寸和设计
  • 铝质分离器定制颜色
  • 采用更高质量材料
  • 制造工艺符合 ISO 9001 室内标准

风塔和机舱内冷凝造成的腐蚀破坏力极大。蒙特除湿机可将相对湿度(RH)维持在无腐蚀发生的水平。除湿转轮可去除空气中的水分,无需支付运转以压缩机推动的冷却设备的费用,便可以去除低温盘管的冷凝。蒙特除湿机是目前市场上范围更广泛的除湿器,提供各种尺寸和配置,适合所有类型的风力漩涡机。

如需了解更多相关内容,请联系您身边的蒙特销售办事处,或填写右侧联系表发送您的问询。