Thinkstock-Gas Turbines.jpg

燃气轮机应用案例

燃气涡轮设备效率更优化

全球对于能源的需要持续增长,远超过现有的发电量。电力行业宽松的管制政策也催生了研发提高动力源效率的产品需求。

由于能源成本不断上涨,能源面临短缺,能够使电力生产商提高效率的产品越来越有市场。

现代燃气涡轮机在改善导入涡轮机的空气质量方面取得了显著进展,但即使是现代的厂房设计,也会由于吸入灰尘、颗粒物、液体和盐雾而造成污染。恰当地使用除雾技术可降低此类风险。

另外,降低进入的过程空气温度,能够显著提高燃气轮机的效率。

蒙特解决方案

由于运行燃气涡轮机需要大量的空气,燃气涡轮发电机的输出功率和燃料消耗高度依赖于吸入到燃烧室内的燃气流、燃气温度和空气质量。

蒙特除雾器专为应对此类恶劣环境而研发,保证全年燃气流处于更佳状态,还可选配加热装置(DFH)提供防冰保护。除雾系统能够去除空气中的有害污染物,从而提高输出功率,延长涡轮的有效使用寿命。去除风罩并安装蒙特除雾器能够显著减少通过涡轮机出风口的压降

Further efficiency gains can be achieved through the installation of Munters’ Gas Turbine Evaporative Cooling systems (GTEC). These systems incorporate evaporative cooling pads, using the evaporation of water to cool the incoming air stream. Cooler air has a higher density, boosting the output of the turbine. Visit the GTEC product page for more details.

使用更清洁的空气可减少过滤器内的污垢。更低的压降也有助于提高效率,提高产量和节省资金。在寒冷气候下,当温度接近或低于 0℃ 时,会产生冰冻危险,蒙特除雾器专为应对此类恶劣环境而开发,可保证您的进气口常年无冰冻;

  • 延长运行时间 — 原因是延长了过滤器使用寿命
  • 降低压降 — 拆掉气候防护罩,换上蒙特除雾器后,显著降低压降
  • 减少维护 — 由于更换过滤器的时间延长,降低了年度维护成本

蒙特的蒸发式冷却系统,提高涡轮效率,使每立方米天然气产生更大能量

燃气轮机、发电厂和柴油机的蒸发冷却涉及空气和水的交换。结构化介质蒸发冷却预冷器,通过隔热冷却,降低燃气温度,增加了燃气密度。

蒙特预冷器系统的高效冷却介质,提高了输出功率。通过蒙特预冷器,水被蒸发为低温纯水蒸气,这种冷却效果可提高进气密度,使燃气轮机具有更高的输出功率(至少增加 5%-6%,在极热或极干燥的气候条件下,可增加 60%),并提高了运营效率。

蒙特预冷器的投资和运营成本较低,因此很快就可以收回投资成本。对于全新设施,预冷器与进气口过滤器联合使用的一个额外好处是:空气过滤器和冷却器共用一个外壳,降低投资成本。

预冷器的一个额外优势是它的空气过滤能力。如果在第一级过滤器前安装预冷器,那么预冷器可去除的颗粒物大约占到第一级空气过滤器所去除颗粒物的 90%。这大大增加了过滤器的使用寿命,降低了维护成本。这种好处也延伸到了精滤器,使精滤器的含尘负荷降低大约 30%。

蒙特预冷器的压降只有 50Pa-100Pa,与标准空气过滤器 250Pa-1,200Pa 的压强相比,几乎可以忽略。预冷器在恒定压降下,可全年提供无浮质的冷却空气。

干燥空气除湿系统保护涡轮机

高湿度导致冷凝、腐蚀和生锈,会使燃气轮机、锅炉、水泵、开关设备和电子器件的运行产生问题。蒙特干燥剂除湿系统确保机器免受腐蚀、保存完好,以便在使用时快速启动。

  • 保护备用转子、机键室和母线
  • 快速启动待命的发电机和汽轮机
  • 为封存和临时保存提供全面保护 

如需了解更多相关内容,请联系您身边的蒙特销售办事处,或填写右侧联系表发送您的问询。