474842565.jpg

燃煤电厂应用案例

通过净化烟道气,可大幅减少有害环境的废气排放。

蒙特的除雾产品是该净化流程的一部分。例如,蒙特除雾产品在燃煤发电厂的应用。 

许多电厂通过燃煤发电,这自然引起空气污染问题。发电厂排放的硫会导致酸雨,对建筑物和环境造成大规模破坏。因此,各国政府纷纷出台严格法规,勒令减少排放会造成酸雨的废气。

烟道气净化流程中使用蒙特开发的除雾技术。该技术在亚洲、欧洲和世界各地许多地区的燃煤电厂烟道气净化项目中取得成功。该流程被称为脱硫,烟道气经过工厂烟囱排出之前在流程塔里进行脱硫。

蒙特为燃煤电厂提供不同产品和解决方案。

  • 运营电厂 — 烟道气净化
  • 不运营电厂(停工或封存)— 通过除湿保存

第一步,对含污染物的烟道气喷射水和化学剂混合物,使污染物溶解。然后蒙特除雾器在速度和惯性力的作用下,捕获落下的污染物水滴并收集在处理塔的底部。除雾系统还包括清洗装置。这意味着,含污染物的水和污泥可从除雾器中去除,从而保持最佳清洁效率。

通过脱硫进行净化是非常有效的。超过 95% 的污染物在该流程中被清除。

459504093.jpg
 

不运营电厂(燃煤和其它)

使用蒙特技术可轻松保存锅炉(烟道和水侧)、整个锅炉房、管道以及蒸汽涡轮机等设备。通过将相对湿度降到 50% 左右或者更低水平,可使腐蚀过程停滞,或者在重度污染环境下,显著减缓腐蚀。

在停工期,保护锅炉烟道侧以及蒸汽涡轮机不受损坏。在封存期,所有水分可从水侧排走,并被干燥的空气取代。重新启动,无需解除保护。仅需将水引回到系统中。使用蒙特除湿技术保存设备已被证实具有简便、低成本和高效的特点。

蒙特除湿技术可应用于燃煤电厂和包括燃气涡轮电厂在内的其它类型发电厂。

如需了解更多相关内容,请联系您身边的蒙特销售办事处,或填写右侧联系表发送您的问询。

我们该怎样帮助您?

By selecting you approve our cookie policies

农业环境控制

/sites/default/files/2020-08/20191203103950599.jpg

MUNTERS HELP FEED THE WORLD

//vod.munters.cn/f47e6eec4cd443bbb2b0361e0fd6ff29/01bb032cc029a327faca626ffab6b4c6-sd.mp4

猪舍

蒙特在设计生产猪舍内气候控制设备、系统方面拥有丰富经验。设计适当的通风系统将为猪(肉猪)和饲养员提供适宜的生存环境和工作环境。无论是产仔舍、孕猪舍或育肥舍,更佳的温度、湿度控制及良好的换气系统都是保持禽畜健康和产量的重要因素。

鸡舍

蒙特在设计生产鸡舍内空气处理机组和环控系统方面拥有丰富经验。无论舍外出现何种极端或多变的气候条件,为禽舍专门打造的蒙特通风系统都能轻松而精准地控制舍内的气候环境。

牛舍

蒙特在设计生产牛舍气候控制系统方面具有有丰富的经验。无论舍外出现何种极端或多变的气候条件,为牛舍专门打造的蒙特通风设备都能轻松实现对舍内气候的精准控制。

温室

蒙特研发并制造温室专用的节能型气候控制系统。我们的解决方案可提供更适宜的气候,从而使农户在更佳的状态下开展经营和生产活动。创新型产品系列包括通风产品、蒸发降温产品和加热产品。