shutterstock_78321118_color_screen.jpg

发电及配电

为电力生产创造高效环境

为优化机械设备,您需要创造适合的环境。高湿度使发电厂和风力涡轮机内发生冷凝腐蚀和生锈,从而导致燃气涡轮动力性能降低,泵、开关设备和电子器件的操作出现问题。这可能导致检修停机后的启动失灵,造成未按时交货的扣款。

蒙特设备可防止发电厂和风力涡轮机受到腐蚀,确保其处于理想的室内空气条件,而只需占用新工厂或设备的一小部分成本。

同时蒙特除雾技术还可大大减少灰尘、液体或盐雾为发电厂系统带来的污染。

蒙特技术在全世界超过 32 万台装置中成功应用。

蒸发冷却燃气轮机使每立方米天然气的能效更高。

蒙特的高效蒸发冷却介质预冷器,通过降低燃气温度,增加了燃气密度。使用蒙特隔热冷却介质,输出功率至少增加 5%-6%,在极热或极干燥的气候中输出功率更可高达 60%。

  • 提高输出功率
  • 高涡轮效率
  • 低运行成本
  • 较快收回投资回报

储存/待机完好保存,以便在使用时快速启动

  • 防止腐蚀和冷凝
  • 对发电机、锅炉、管道以及反应器进行湿度控制

风力涡轮机的气候控制

有效防止风力涡轮机因受潮和颗粒物进入遭受损伤,对于避免短路和电子元件损坏至关重要。

  • 防止塔和机舱发生腐蚀、发霉和冷凝
  • 适用于陆地和沿海地区
  • 低能耗
  • 防止雨、冰雹、雪和颗粒物进入。 

压缩机工作站

  • 保护气体压缩机系统的待机状态
  • 运行和维护成本低

除雾能延长过滤器使用寿命,从而提高产量。
空气更加清洁,过滤器积灰减少,从而提高效率和产量并节省资金。

  • 延长运行时间
  • 减小压降以改善气体流量
  • 减少维护成本

请联系我们,蒙特应用专家团队将为您提供完美气候