Ask a question!

Please let us help you

To expedite your request, send us a message
here. Please include your zip code and a brief
description of your application in the
"Add a message" field below.

Close
ussatdesa_Semiconductor_738x400.jpg

半导体加工

许多半导体及电子产品加工和操作过程都需要严格控制的干燥环境。

许多半导体及电子产品加工和操作过程都需要严格控制的干燥环境。空气湿度过高会导致电路接点腐蚀、芯片电路表面凝结水分和光刻胶粘连不当,导致半导体封装过程中出现操作故障。因此,我们可以使用转轮除湿技术,以便维持干燥工作间和无尘室内的适当工作环境。

湿度控制可防止:

  • 电路接点腐蚀
  • 芯片电路表面凝结水分
  • 设备老化
  • 光刻胶粘连不当

因此,在以下场合必须进行湿度控制:

封装区

在半导体和集成电路的生产过程中,湿度过大会对焊接工艺造成不利影响,使不良品增多。刻蚀过程中,人们会使用一种叫做光刻胶的光敏高分子混合液覆盖电路引线。具有吸湿性的光刻胶会吸收水分,致使微电路引线被错误切断或连通,导致电路故障。

晶圆制造区

晶圆加工过程中,旋涂机会将显影剂喷射在晶圆表面,使晶圆表面的溶剂迅速蒸发,以达到为晶圆表面降温的效果。同时,这也会导致空气中的水蒸汽在晶圆表面凝结成水滴。晶圆表面湿度过大会导致显影剂的化学特性发生改变。光刻胶同样也会吸收水分,导致高分子聚合物成分膨胀。通过控制相对湿度,便可保证晶圆表面温度不会低于周围空气露点温度,从而防止故障和损坏。

光刻间
光刻间过于潮湿会导致二氧化硅吸收水分、光刻胶粘连不当,造成晶圆在应力作用下产生断裂和表面缺陷。

加快真空泵老化
如果湿度水平过高,低温泵等真空设备会因空气中存在大量水蒸汽而出现转速降低的情况。相对湿度降低后,批处理速度就可以得到提升,从而促进生产效率的提升。

保护外延设备
水蒸汽或水分凝结在低温的外延设备表面,会使设备部件受到腐蚀,导致运行故障并降低处理速度。 

除了可以实现理想的空气条件,蒙特还可提供用于消除废气中挥发性有机化合物 (VOC) 的 Zeol VOC 减排系列产品。半导体加工过程中排出的废气中含有 VOC。它对人体健康和环境有害,因此有关部门要求减少这种物质的排放量。沸石转轮浓缩设备可首先将 VOC 进行高效浓缩,从而大大降低减排成本。

ussatdesa_VOC_Install_PollCont_470x300.jpg

对于每分每秒都在追求生产进度的半导体工业来说,转轮浓缩系统的最大优势在于其具有高度可靠性,可在压力波动最低的情况下稳定排放废气,大大节省运营成本。蒙特系统可将包含低浓度 VOC 的大量废气压缩成低浓度的液体,再利用氧化剂进行经济高效的燃烧去除。系统压降较小,有助于排气扇节约能源成本。

蒙特沸石转轮浓缩设备系统在 VOC 减排方面处于技术领先地位。目前安装该系统的包括一些世界知名企业,现已有200多套系统在为我们的客户提供服务。

蒙特是研究 VOC 疏水沸石吸收技术的先驱者。蒙特 VOC 减排系统可实现 95% 以上的 VOC 燃烧去除率 (DRE),而其燃料费用与仅使用氧化剂相比可降低 30-50%。   

如需了解更多相关内容,请联系您身边的蒙特销售办事处,或填写右侧联系表发送您的问询。

  • 我们可以帮助您

    电子产品保护

    许多半导体及电子产品操作过程都需要严格控制的干燥环境。空气湿度过高会导致“电路接点”腐蚀、芯片电路表面凝结水分和光刻胶粘连不当,导致半导体出现操作故障。

    了解更多

    研发实验室和无尘室

    蒙特除湿解决方案确保实验室和无尘室无论在何种环境条件下,都可保持稳定的相对湿度。

    了解更多

    冷凝

    水蒸发后会变成水蒸汽。水蒸汽接触到冰冷表面时发生冷凝,冷凝水就会附着在墙壁、天花板和产品上。

    了解更多

    腐蚀

    腐蚀或金属氧化主要是因为受到空气中水分的影响。

    了解更多
  • 专业领域

  • 相关产品

    • HCD系列产品介绍

      蒙特的HCD系列转轮除湿机设计适合在低湿的环境中工作。它采取整体焊接的方式,电气设计符合 UL 和 NEC 标准, PLC控制系统,…

      了解更多

      VariMax™ IFRG (Indirect-Fired Recirculating Gas) Heaters

      VariMax™ IFRG (Indirect-fired Recirculating Gas) Heater combines…

      了解更多

      VariMax™ OTH (Once-Through Heater)

      The VariMax™ OTH (Once-Through Heater) is a high efficiency, industrial,…

      了解更多
    • 显示所有

Please let us help you

To expedite your request, send us a message
here. Please include your zip code and a brief
description of your application in the
"Add a message" field below.