Ask a question!

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。

Close
153129299.jpg

民用航空航天

在飞机制造过程中,气候控制对确保所产部件的质量和飞机整体质量起着至关重要的作用。蒙特可针对若干生产工艺领域提供解决方案。

如果没有适当的气候控制,质量和固化速度都无法保证,生产复合材料便是无稽之谈。为飞机喷漆时,降低气候条件的不稳定性至关重要,因为条件不稳定会造成喷涂厚度不均,整体喷涂作业质量较差。蒙特可为您提供可靠的解决方案,帮助维持需要的空气条件。

飞机或飞机零件和系统将从湿度控制中受益匪浅,因为通过控制湿度可降低腐蚀风险以及航空电子设备和系统可能出现的电子故障带来的高昂费用。引起湿度问题的一个常见原因就是,在飞行过程中,水分被绝热层吸入。这会导致机内小气候促使加压舱内出现结构性腐蚀,并影响航空电子设备和系统的行为以及电缆和接头的连接。此外,飞机轮胎之类的简单部件也会从受控的存储条件中受益,因为这种条件下可防止轮胎内的金属带发生腐蚀。

高端的飞机试验室需要具备模拟各种不同气候条件的能力。蒙特可提供创造这些室内气候条件的技术。

令我们深感自豪的是,通过 CTT Systems 公司的 Cair 和带状干燥系统,蒙特的技术和部件已被应用至航空飞行领域。这些系统可为乘客和机务人员解决湿度极低的问题,飞机外壳内出现冷凝的问题以及后续的绝热层吸水问题。

蒙特的强大技术还会为太空计划带来帮助。多年来,我们一直向 NASA(美国国家宇航局)和 ESA(欧洲航天局)之类的组织机构提供工业气候解决方案。此外,Lockheed-Martin 等太空计划主要供应商也一直采用蒙特的技术来控制航天飞机大型油箱水性漆的干燥时间。ESA 运往盖亚那、法属圭亚那发射场的部件经常被放置在除湿容器中,以确保这些部件在安装到 Ariane(阿丽亚娜)发射系统前,在运输和存储过程中一直保持最佳的品质。

  • 我们可以帮助您

    室内空气质量 (IAQ)

    室内空气质量 (IAQ) 会因粉尘、花粉、霉菌和挥发性有机化合物 (VOC) 等污染物的侵入而受到影响。

    了解更多

    腐蚀

    腐蚀或金属氧化主要是因为受到空气中水分的影响。

    了解更多

    冷凝

    水蒸发后会变成水蒸汽。水蒸汽接触到冰冷表面时发生冷凝,冷凝水就会附着在墙壁、天花板和产品上。

    了解更多

    霉菌和细菌滋生

    潮湿的空气中滋生大量的细菌,这将提高生产和储存过程中造成污染的风险。

    了解更多
  • 专业领域

  • 相关产品

    • HCD系列产品介绍

      蒙特的HCD系列转轮除湿机设计适合在低湿的环境中工作。它采取整体焊接的方式,电气设计符合 UL 和 NEC 标准, PLC控制系统,…

      了解更多

      DryCool® HCU Standard机组

      蒙特的创新型DryCool™ HCU…

      了解更多

      M系列转轮除湿机

      印模压铸的铝制外壳,特别适用于经常移动或震动的恶劣环境。 M120转轮除湿机特别适用于要求对湿度进行精确控制的各种生产制造过程。…

      了解更多
    • 显示所有

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。