猪舍
蒙特在设计生产猪舍内气候控制设备、系统方面拥有丰富经验。设计适当的通风系统将为猪(肉猪)和饲养员提供适宜的生存环境和工作环境。无论是产仔舍、孕猪舍或育肥舍,更佳的温度、湿度控制及良好的换气系统都是保持禽畜健康和产量的重要因素。
多年来,蒙特干燥空气法及控可控湿度环境(CHE)在全球范围广泛应用。仅国防设备方面就提供了超过 25,000 套防护设施。
军事和航空航天设备、系统和部件内部及其周边的气候对设备的质量和状况、维护、维修和更换成本以及可用性具有直接影响。提供适当的气候条件会获得立竿见影的效果。
蒙特为国防客户的库存以及现役设备提供适当的气候条件。世界各地军事客户的经验表明,利用蒙特的“可控湿度环境”可节省大量维护成本(有时超过 25%),同时设备的可用性得到了提高,这是我们引以为豪的一种非常难得的组合效应。
使用蒙特的干燥转轮除湿系统,相对湿度水平可降低至 40~45% 左右,从而减少甚至杜绝腐蚀现象。蒙特的干燥转轮除湿系统对电子系统的可靠性同样具有立竿见影的效果。NFF(未发现故障)或 CND(无法重复)发生率减少 50% 的案例屡见不鲜。对于基础设施以及有机材料设施,霉菌和真菌将停止生长。对于武器弹药,可减缓甚至杜绝化学化合物的降解,从而保证武器弹药更长的保存期限。蒙特干燥转轮除湿系统的所有有利影响最终汇聚为节省成本的有力保障!
蒙特在设计生产猪舍内气候控制设备、系统方面拥有丰富经验。设计适当的通风系统将为猪(肉猪)和饲养员提供适宜的生存环境和工作环境。无论是产仔舍、孕猪舍或育肥舍,更佳的温度、湿度控制及良好的换气系统都是保持禽畜健康和产量的重要因素。