Ask a question!

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。

Close
483800295.jpg

电影院和礼堂

为影剧院建筑的适当通风而选择供暖和空调系统时,要面对特殊的挑战。

影院业主如果不投入三倍的系统和运营成本,将无法增加足够的通风量(根据美国采暖、制冷与空调工程师学会 62 号标准的推荐以及建筑法修订本的要求)。此外,影院主中庭四周围绕着有多种类型的房间,包括大厅、放映室和洗手间,均有其各自的通风和温度需求。这些区域之间的适当温湿度控制尤其需要注意。不只是温度,湿度对人体舒适感也有重要影响。

488573185.jpg

传统的空调系统通过冷却盘管来调节湿度水平,但这一方法成本较高。空气被冷却至露点以下,使水汽冷凝,但之后空气需要经过再次加热,才能以合适的温度和相应的湿度,供应给占用的空间。

其实电影院的占用也是间歇性的。由此产生的经营成本昂贵,因为通风与供暖要求会大幅变动,导致系统在绝大部分时间都供大于求。对湿度进行独立控制则能够免除对温度的不必要调节所产生的成本。

传统的空调系统使用冷却盘管调节湿度等级,但这种方法会产生一些问题。过度冷却空气可以消除水分,但会让人感觉影院阴冷不适。 电影院的间歇性使用导致非高峰期的热负荷和高峰期具有不一样的通风需求。

蒙特除湿系统可降低空间湿度并提供适当的通风,同时降低能源成本,提高顾客舒适度。通过使用专用的蒙特室外新风系统 (DOAS),可维持能源成本,同时为您的影院提供所需的通风量。可能量回收的干燥转轮,为 DOAS 系统带来了多重好处: 

  • 低成本合规管理
  • 干燥、健康的管道
  • 增强了冷却性能指数 (COP)
  • 改善装修后的室内空气质量 (IAQ)
  • 能源回收

如需了解更多相关内容,请联系您身边的蒙特销售办事处,或填写右侧联系表发送您的问询。

  • 我们可以帮助您

    室内空气质量 (IAQ)

    室内空气质量 (IAQ) 会因粉尘、花粉、霉菌和挥发性有机化合物 (VOC) 等污染物的侵入而受到影响。

    了解更多

    腐蚀

    腐蚀或金属氧化主要是因为受到空气中水分的影响。

    了解更多

    冷凝

    水蒸发后会变成水蒸汽。水蒸汽接触到冰冷表面时发生冷凝,冷凝水就会附着在墙壁、天花板和产品上。

    了解更多

    霉菌和细菌滋生

    潮湿的空气中滋生大量的细菌,这将提高生产和储存过程中造成污染的风险。

    了解更多
  • 专业领域

  • 相关产品

    • Desiccant Dehumidification System DDS

      Basic desiccant dehumidifiers or custom total environmental control…

      了解更多

      DryCool® ERV机组

      DryCool™系列ERV机组在DryCool™标准机(HCU)的基础上增加了一套全热交换系统,以获得更多节能效果。通过全热交换器,中央空调系统可以…

      了解更多

      DryCool® HCU Standard机组

      蒙特的创新型DryCool™ HCU…

      了解更多
    • 显示所有

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。