181553727.jpg

医院

如何达到通风要求,为外科医生、工作人员和病人提供舒适健康的室内环境,是医院负责人和设备管理者面对的一大难题。

在某区域内或特定区域间限制空气流动尤其重要。例如手术室通常需要极低的温度和低于 60% 的湿度,以防止通风管道系统污染引起真菌滋生和感染扩散。

手术室要求 15.5°C 左右的温度,为外科医生提供适宜环境。他们在进行手术时需身着数层防护服以防感染,而手术时间最长可达 14 小时。许多手术中外科医生会明显感到不适。卫生保健管理者重视室内环境条件不仅是为病人的安全考虑,也是为提高外科医生工作生活的效率和质量。关键在于选择最高效的气候控制技术,以减少运行成本中的开销浪费。 

surgery

医院应用需要更低的温度和露点,因此转轮除湿技术是既满足手术室条件又有助于减少设备投资成本的最佳方法。蒙特除湿系统可从空气中吸收水分。由此可降低湿度,同时帮助设备达到 ASHRAE 62 和 90.1 标准。这些系统的特别之处在于其通过回收余热使硅胶转轮恢复工作的工学能力,可大大降低能耗,使系统高效运转。 

考虑到医疗保健行业现有产品气候条件和/或服务责任,以及外科设备制造商对室内条件的严格要求,医院必须定期投资升级现有 HVAC 系统或购置新系统。在更新设备时,安装蒙特系统不会扰乱任何手术安排,而大部分安装工作将在傍晚和周末完成。

如需了解更多相关内容,请联系您身边的蒙特销售办事处,或填写右侧联系表发送您的问询。

477634409.jpg

  • 酒店

    酒店

    蒙特为多单元设施提供超值空气处理设备。

    了解更多
  • 机场

    机场

    保持机场室内环境凉爽宜人是个不小的难题。机场里,随时都会有大量人员进出并不断开门、关门,这为 HVAC 系统带来了不可预知的负荷(有效控制室内气候更是难上加难)。

    了解更多
  • 管教设施及监狱

    管教设施及监狱

    随着囚犯人数的不断增长,现有设施日益拥挤,需要新建筑并对现有设施进行扩展以满足其需求。

    了解更多
  • 电影院和礼堂

    电影院和礼堂

    为影剧院建筑的适当通风而选择供暖和空调系统时,要面对特殊的挑战。

    了解更多
  • 医院

    医院

    如何达到通风要求,为外科医生、工作人员和病人提供舒适健康的室内环境,是医院负责人和设备管理者面对的一大难题。

    了解更多
  • 干燥室

    干燥室

    通过除湿可快速、高效地烘干衣物。

    了解更多
  • 我们可以帮助您

    室内空气质量 (IAQ)

    室内空气质量 (IAQ) 会因粉尘、花粉、霉菌和挥发性有机化合物 (VOC) 等污染物的侵入而受到影响。

    了解更多

    腐蚀

    腐蚀或金属氧化主要是因为受到空气中水分的影响。

    了解更多

    冷凝

    水蒸发后会变成水蒸汽。水蒸汽接触到冰冷表面时发生冷凝,冷凝水就会附着在墙壁、天花板和产品上。

    了解更多

    霉菌和细菌滋生

    潮湿的空气中滋生大量的细菌,这将提高生产和储存过程中造成污染的风险。

    了解更多
  • 专业领域

  • 相关产品

    • ML系列转轮除湿机

      配备集成湿度调节器的卓越综合设备。可选用冷凝设备,如大型设备上的气体再生系统。ML系列干燥剂除湿机(180 - 2300 m³/h)

      了解更多

      MCD Series

      MCD(蒙特配选型除湿机)系列采用吸附原理,不依赖温度,使用HPS(高性能硅胶)转轮进行除湿。在零下20℃到40℃的温度范围内均可保持高效工作,因此…

      了解更多

      MX²系列转轮除湿机

      品质优异的除湿机的应用范围非常广泛,包括精确的食品、医药和化工过程控制,人工制品和通用存储、溜冰场的喷砂防腐和抗冰冷凝效应、游泳池、涡轮机、开关柜、…

      了解更多
    • 显示所有

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。