“”

建筑物室内空气加湿

当您进入寒冷潮湿的建筑时,湿度问题显而易见。阴冷的湿气侵袭着皮肤,让人顿生寒意。

为降低湿度,商业建筑往往存在过度制冷的问题,但这样只会使大楼更加阴冷潮湿,还会增加能源成本。根本无需过度使用空调系统来降低湿度。

要想达到更佳舒适度并降低运营成本,不妨安装蒙特转轮除湿机。它能对温度和湿度进行独立控制,操作人员可使场所维持适宜的空气条件。一年四季,建筑内都可保持干燥、凉爽、舒适。

公共建筑、办公室、购物中心、礼堂和酒店需要具有湿度控制功能的优化舒适空调,以提高室内舒适度,防止霉菌损害家具和建筑结构。

蒙特空气处理系统可节约能源,并在无人时关闭室内冷气,确保房间里的湿气不会造成 IAQ(室内空气质量)问题,并符合卫生法标准。

室内空气质量同许多疾病息息相关,并表明对工人的工作效率具有直接影响。研究表明,室内的湿度水平对生活在建筑内的人员健康会产生很大影响。室内湿度较高时,霉菌和真菌一类的微生物活动增加,人们怀疑儿童哮喘病就与此类微生物活动有关。

对于居住者而言,因微生物活动产生的建筑气味让人难以忍受。如果遇到这种情况,大楼管理方通常会加强通风,以消除异味。这样做会增加室内空气的湿度水平,从而进一步促进微生物活动,使问题更加严重。

IAQ 标准强调在峰值负荷和部分负荷条件下维持适当的湿度水平。蒙特节能空气处理系统可有效地控制人员密集型室内场所(例如学校、医院、养老院和办公室)的湿度,在这些地方通常会将大量室外空气引进人员密集的空间内。

蒙特空气处理系统不仅能节省能源,还能理想地控制室内空气环境,实现人体更佳舒适度。控制湿度的通风气流能满足室内空气质量的更佳操作标准。在削减能源成本的同时,还保护了建筑结构和家具。