“”

蒸发冷却降温

蒸发冷却是大自然有效控制气候的更佳方法。其实人体也在使用相同的冷却原理,通过水份(汗)蒸发来给皮肤降温。由于需要消耗的电量低,在降低高温的同时又要节省能耗的应用环境下使用蒸发冷却更佳理想。

蒙特公司针对不同的应用环境提供多种蒸发冷却产品,以满足包括数据中心、畜舍、温室和发电厂在内各行各业的需求。

“”

蒸发聚合物热交换器冷却

蒙特直接和间接蒸发冷却系统排热时不会使数据中心、医院、机场、管教所和电力机构的湿度提高。与传统冷却器的冷却系统相比,蒙特获奖的 Oasis™ 间接蒸发冷却器™节能可高达 70%。   

在冬季,Oasis™ 间接蒸发冷却器能够像空气对空气型的热交换器一样干燥运行。室外空气通过正常的热交换间接冷却设施内的空气,无需使用水。空气的温度上升到某一点后,将把蒙特Oasis™ 间接蒸发冷却器内部的水槽内的水抽到用于湿润热交换器管道外表面的喷嘴中,以便在管道表面喷上薄薄的一层水。

室外空气可蒸发掉管道外的水份,从而使热量从流入管道内部的再循环空气中排出。在此蒸发模式下,即使外界温度很高,热交换器也可对再循环空气进行冷却。一年总会有几天外界的天气过热过潮湿,此时可使用小型机械冷却系统来补充蒸发冷却器的,但这种情况一年中只会出现几个小时。

蒸发冷却介质

空气穿过冷却垫或介质,在空气中能量的帮助下水分蒸发,只需通过风扇和水泵便能使空气冷却。原来的空气被排出,并用新鲜的冷却空气取代。蒙特蒸发冷却介质的角度更陡峭,能将更多水引导进冷却垫的进气侧,这里需要的水更多。
蒙特的 DataDek、Glas-Dek、CELdek®、WetDek 和 TURBIdek 均是高效的蒸发冷却介质,按照设计,可提供更高效的冷却加湿效果、低压降以及数年的可靠服务。

对于因室内温度高而导致产量、生产率低下以及员工不满的行业而言,蒸发冷却是一种高效节能的解决方案。室内温度过高会增加您的生产线上出错和发生事故的频率。

电力行业

蒙特GTEC蒸发冷却系统可增加燃气涡轮机和发电厂的输出功率。高效蒸发冷却介质预冷器通过降低燃气温度增加了燃气密度,从而使蒸发冷却效率能够达到 95%。使用蒙特的 GTEC 冷却介质,输出功率可提高 20%,在极热或极干燥的气候中输出功率更可达 60%。

“”

蒙特预冷器可快速收回投资成本。对于新安装的设备而言,预冷器与进气口过滤器集成的一个额外好处是:空气过滤器和冷却器共用一个外壳,降低投资成本。蒸发预冷器在恒定压降下,可全年提供无浮质的冷却空气。

  • 提高输出功率
  • 提高涡轮效率
  • 降低运营成本
  • 快速收回投资回报
“”

家禽行业

蒸发冷却系统对于天气炎热时提升畜舍通风管道内的空气质量至关重要。通过保持较低的空气温度,可减少热应力的相关问题。

“”

园艺行业
温室内的空气温度恒定非常重要。要实现更高产量,必须保持温度稳定平衡。在您的蒸发系统内使用高品质的蒸发冷却介质可保证这种平衡。

“”

养猪行业
保持猪场内的空气温度恒定是确保牲畜舒适和产量的关键。安装带有 CELdek® 冷却垫的蒸发冷却设备可行之有效地提供更恒定的空气温度和质量

“”

乳品行业
热应力会造成奶牛产奶量下降。在外界温度极高的情况下,采用高品质 CELdek® 蒸发冷却介质的再循环类蒸发冷却系统可将产量损失降至更低。