Ask a question!

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。

Close
Solutions - Mist Elimination1.jpg

蒸发

通过蒸发实现的产品热分离在整个加工工业中得以广泛应用。提取的目的因应用而异,但最终目标相同,即消耗较少的能量和原材料,获得较多产品。

这些工业蒸发流程通常为多级;溶剂一步步蒸发,蒸发过程中,产品相变得更加粘稠、浓缩。如果遗留污染物,则会增加下游设备损坏的风险。此外,流程中单个液滴损失即表示原材料和能量的损失。有效的除雾器在蒸发流程中发挥至关重要的作用,可在保护蒸发器下游加工设备的同时,降低产品损失。 

纸浆和造纸

制浆过程中产生的黑液含有高浓度的化学品和固态木纤维。多级蒸发(其后是有效的除雾流程,能够处理高速度)可产生高达 70% 干物质,并恢复流程化学品。

制糖

糖精制(不论取自甜菜或甘蔗)的速度问题显著。保证蒸发流程中产品的浓度需要有效的除雾叶片设计,从而在不堵塞的条件下高效捕获并返回产品。

脱盐

脱盐流程一般需要高速度、高体积处理。这要求除雾器能够在高流速条件下有效运行,并且还能够防止盐冷凝的高度腐蚀作用。 

蒸馏

可预见且有效的高价值产品的恢复对蒸馏行业至关重要。除雾器型材的广泛选择可确保与产品无反应。

工程除雾器的优点包括:

  • 高速条件下具有高效
  • 高度防腐蚀
  • 可预见的性能
  • 有效、可预见的产品恢复
  • 灵活安装 — 适用于所有容器
  • 材料选择
  • 易于维护

 

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。