Electricity plugged to the globe_shutterstock_89738425-color-print_1200x600.jpg

蒙特的节能环保方案

只有在精准控制的气候条件下,我们生活的地球才能实现可持续且节能环保的增长。蒙特通过创新型节能解决方案为客户创造价值。

可控、可预测且恒定如一的温湿度会对客户的商业利益产生巨大影响。从电池制造厂到温室大棚、燃气轮机和大型船舶,在蒙特的协助下,企业既能降低低总体能耗,同时创造稳定的环境。基础设施寿命的延长不仅能降低客户的总体购置成本,还能降低企业的碳排放量。

 

蒙特节能解决方案部分案例如下:
 

  • 蒙特为众多数据中心实现高达 75% 的节能效率,每个数据中心节省的能源相当于减少 3 万辆汽车的排放量。
  • 蒙特 DryCool 技术节能效率更高可达 65%,是市场上更节能的新风处理解决方案之一。
  • 蒙特解决方案可提供专业的超干燥空气,从而为湿敏锂电池的生产创造了重要的先决条件。
  • 为韩国大型禽肉生产商提供气候控制解决方案,节能效率提高了 20%。