Fanlar & Işık Kırıcı Filtreler / Işık Kırıcı Filtreler

LF24 Işık filtresi

LF serisi Işık filtresi

  • Muhafaza çerçevesi kaplamalı ve galvanize çelik levhadan yapılmıştır
  • Kanatlar yüksek dirençli ve UV korumalı polipropilenden yapılmıştır
  • Basit ve kolay montaj
  • Euroemme® muhafazasına kolay bağlantı için özel klipsler. Işık filtresini monte etmek veya çıkartmak için bir kişi yeterlidir
  • Düşük basınç kaybı ile özel dikey plastik kanat tasarımı
  • Kanatlar arasından geçen hava kendi kendini temizleme sağlar
  • Basınç düşüşü eşliğinde eşsiz ışıkkırma performansı. Dış ortam ışığı 7.000 lüksten iç ortam değeri 0,04 lükse ışık azaltımı, 1,5 m/s hava hızında 2,5 Pa basınç düşüşü
  • Her bir ışık filtre paketi, kalite için tek tek kontrol edilmiştir

 

Ürün açıklamaları

Işık filtresi, hava geçiş yollarına ışık girişini azaltmak için gerekli olan ideal bir ekipmandır. Damızlık piliç yetiştiriciliğinde en iyi anaç-yavru performansını elde etmek için, hem ışık yoğunluğu hem de günlük olarak alınacak ışık miktarı hassasiyetle kontrol edilmelidir. Işığın kontrol edilmesiyle anaçların cinsel olgunluğa en iyi zamanda ulaşmalarını sağlamak böylelikle de yumurta üretimini arttırmak mümkündür. LF ışık filtresi aşınma ve yırtılmaya, güneşin ultra viole ışınlarına ve çiftlik temizliğinde kullanılan yüksek basınçlı yıkayıcılara dayanıklı, yüksek kaliteli polipropilenden üretilmiştir. Işık filtresinin çevresindeki kare muhafaza, epoksi kaplama ve galvanize çelik levhadan yapılmıştır. Her kit ile birlikte sağlanan özel tasarımlı klips, ışık filtresinin doğrudan Euroemme® fan üzerine montajını mümkün kılar Işık Filtresi; fanın emiş tarafına monte edilir; hava akışı, verimlilik ve ışık gücü azaltımı için mükemmel uyum sağlar. Aerodinamik verimliliği artırmak için fan, Munters Italy Ar-Ge laboratuarında geliştirilmiştir. Test odası ANSI/AMCA 210-85 Şekil 15 pesifikasyonlarına göre hazırlanmıştır. İmalat detayları ve hava geçirmezliği ABD Illinois Üniversitesi – Ziraat Mühendisliği Bölümü’ndeki BESS Laboratuarı kadrosu tarafından onaylanmıştır.

Biz uzamanlarız

Biz ürünlerimizi biliyoruz. Biz
ülkenizde birisi
iletişim bilgilerinizi yönlendiriyoruz