Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz
Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz
Bir soru sorun
İş alanları
Oturum aç
Euroemme® TU baca emiş fanı serisi, canlı hayvanların bulunduğu kapalı
yapıların havalandırmasında, zor koşullar altında güvenli şekilde çalışmak için
tasarlanmıştır.
Soğuk ve ılık hava dönemlerinde, canlı hayvanların bulunduğu yapılarda hava
emiş hız derecesinin düşük olması gerekir. Havalandırma hızının
değişkenliğine ve hayvanların gereksiz şekilde hava akımında bırakılmamasına
özellikle önem verilmelidir. Euroemme TU fan serisi, bu gereksinimleri
karşılamak için tasarlanmıştır. Çatıya monte edilen fanlar, hayvanların
bulunduğu alandaki bayat havanın yapıdan atılması olanağını sunarak,
hayvanların yakın hava akımına maruz kalmasını engeller.
Çatıya monte edilen fan kurulumunun bir başka avantajı ise, elektrik kesintisi
durumunda yedek havalandırma sistemine sahip olmasıdır. Bu durumlarda,
TU fanın hava girişleri ile birlikte kelebek damperi akü gücü ile açılarak,
hayvanların boğulmasını önleyen doğal bir havalandırma yolu oluşturur.
Uygun Asia Pacific, Europe, Middle East, Africa
Ürün Bilgisi
Teknik özellik
Seçenekler
İndirilenler
Std model | |
---|---|
Pervane çapı | 600 mm |
Motor Boyutu | 250 W |
0 Pa hava akışı | 11,720 m3/h |
20 Pa hava akışı | 10,740 m3/h |
40 Pa hava akışı | 9,560 m3/h |
0 Pa spesifik performans | 27.5 m3/wh |
Munters Drive model | |
Pervane çapı | 600 mm |
Motor Boyutu | 660 W |
0 Pa hava akışı | 12,729 m3/h |
20 Pa hava akışı | 12,090 m3/h |
40 Pa hava akışı | 11,414 m3/h |
0 Pa spesifik performans | 28.4 m3/wh |
Std model | |
---|---|
Pervane çapı | 600 mm |
Motor Boyutu | 250 W |
0 Pa hava akışı | 11,720 m3/h |
20 Pa hava akışı | 10,740 m3/h |
40 Pa hava akışı | 9,560 m3/h |
0 Pa spesifik performans | 27.5 m3/wh |
Munters Drive model | |
Pervane çapı | 600 mm |
Motor Boyutu | 660 W |
0 Pa hava akışı | 12,729 m3/h |
20 Pa hava akışı | 12,090 m3/h |
40 Pa hava akışı | 11,414 m3/h |
0 Pa spesifik performans | 28.4 m3/wh |
Kullanıcı kimliği geçersiz
Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
Parolanızı mı unuttunuz?
Kullanıcı kimliği geçersiz
Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!