Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz
Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz
Bir soru sorun
İş alanları
Oturum aç
Euroemme® MFS fan serisi, son teknolojinin kullandığı tarım uygulamalarında kazanılan 30 yılı aşkın
fan tasarım ve üretim tecrübesine dayanmaktadır. Euroemme fanları son derece dayanıklı ve sağlam
olmalarından dolayı tüm dünyaca tanınmakta ve güvenilmektedir. Euroemme MFS fan ailesi, statik ve
dinamik olarak balanslanan pervane, yatakların olabildiğince iyi şekilde korunmasını sağlayan dökme
alüminyum pervane göbeği, uzun ve sorunsuz çalışma ömrü elde etmek için büyük boyutlu ve sürekli
yalıtımlı yataklar, pervane hızını düşürmek ve gürültüyü azaltmak için kayış mekanizması ve yüksek
performanslı elektrik motoru gibi zaman içinde kendini ispatlamış özelliklerin çoğuna sahiptir.
Çiftlik hayvanı ortamlarında büyük sirkülasyon fanlarının kullanımı, esas olarak hayvanlara konfor
amaçlı soğutma sağlamaktır. Bu amaçla, MFS fan serisi, hayvanın bulunduğu seviyede maksimum
soğutma alanını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
ErP Direktifi 2009/125/CE’nin ifadesine göre, sirkülasyon fanı (jet fanı) olarak MFS fan serisi komisyon
yönetmeliği 327/2011’e dahil değildir.
Uygun China, Korea, Australia, India, Thailand, Singapore, Europe, Middle East, Africa
Ürün Bilgisi
Teknik özellik
Seçenekler
Karşılaştırma
İndirilenler
0.75 HP | |
---|---|
Pervane çapı | 915 mm |
Motor | 0.75 hp |
0 Pa hava akışı | 19,770 m3/h |
0 Pa spesifik performans | 26.7 m3/wh |
1.0 HP | |
Pervane çapı | 915 mm |
Motor | 1.0 hp |
0 Pa hava akışı | 21,973 m3/h |
0 Pa spesifik performans | 21.6 m3/wh |
0.75 HP | |
---|---|
Pervane çapı | 915 mm |
Motor | 0.75 hp |
0 Pa hava akışı | 19,770 m3/h |
0 Pa spesifik performans | 26.7 m3/wh |
1.0 HP | |
Pervane çapı | 915 mm |
Motor | 1.0 hp |
0 Pa hava akışı | 21,973 m3/h |
0 Pa spesifik performans | 21.6 m3/wh |
Kullanıcı kimliği geçersiz
Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
Parolanızı mı unuttunuz?
Kullanıcı kimliği geçersiz
Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!