Fanlar & Işık Kırıcı Filtreler / Çekme fanları

Euroemme® EM30 Egzoz fanı

EM serisi

  • Fan muhafazası ve venturi sert galvanize çelik levhadan yapılmıştır
  • Panjurlar en yüksek direnci sağlayacak şekilde preslenmiş galvanize çelikten yapılmıştır
  • Her motor tek tek %100 kalite kontrolü için test edilmiştir
  • Orta göbek ve v-kayışlı kasnak dökme alüminyumdan imal edilmiştir
  • Pervane statik ve dinamik olarak ayarlıdır
  • Panjur yatakları bakım gerektirmez

 

Ürün açıklamaları

Yüksek hava akım kapasitesi gerektiğinde EM30, ideal bir egzoz fanıdır. Pervanenin mükemmel tasarımı kendi kendini temizlemesini ve en yüksek verime ulaşmasını sağlar. Kare şeklindeki muhafaza ve fan konveyörü (venturi), sert galvanize çelik levhadan yapılmıştır. 6 kanatlı pervane sistemi, düşük gürültü ve düşük titreşim düzeyi için statik ve dinamik olarak ayarlanmıştır. Pervane paslanmaz çelik, galvanize çelik ve galvanize çelik kaplamalı olarak sağlanabilir. Aerodinamik verimliliği artırmak için fan, Munters Italy ’ın Ar-Ge laboratuarında geliştirilmiştir. Test odası ANSI/AMCA 210-85 Şekil 15 spesifikasyonlarına göre hazırlanmıştır. İmalat detayları ve hava geçirmezliği ABD Illinois Üniversitesi – Ziraat Mühendisliği Bölümü’ndeki BESS Laboratuarı kadrosu tarafından onaylanmıştır.

  • Teknik şartname
  • İndirilenler
  • Görüntüler
0.75 HP
Motor 0,75 hp
0 Pa hava akışı 14,550 m3/h
25 Pa hava akışı 13,050 m3/h
0 Pa’de spesifik performans 17.9 m3/wh
Pervane çapı 760 mm
0.5 HP
Pervane çapı 760 mm
Motor 0,5 hp
0 Pa hava akışı 13,500 m3/h
25 Pa hava akışı 11,400 m3/h
0 Pa’de spesifik performans 20.2 m3/wh