Nem alma sistemleri
MX² Plus İklim Sistemi
Munters MX2 Plus İklim Sistemi serisi bağımsız kurutucu nem alma sistemlerinden oluşur. Orta ölçekli tesislerdeki ve endüstriyel uygulamaların hassas işleme ve enerji tasarruflu sıcaklık ve nem kontrolü gerektirdiği yerlerde iç mekan iklimini düzenlerler.
Öne çıkanlar
- Artırılmış üretim kapasitesi
- İyileştirilmiş ürün kalitesi
- Proses hijyenini güvence altına alın
- Daha yüksek ürün güvenliği sağlayın
- Enerji verimli
- Kolay kurulum
- Tek ve güvenilir bir iş ortağı
| Model | Kullanım kılavuzu | |
|---|---|---|
| MX² Plus İklim Sistemi | 3000 - 9500 |
- Yapılandırılabilir ön ve son tedavi
- Bağlanabilirlik
- Çiy noktası sensörü
- Enerji Verimliliği Atışı (EEP)
- Enerji Geri Kazanım Atışı (EEP)
- Filtreler M5, G4 veya G4/F7 kombinasyonu
- Panel Montajı
- Ön Soğutma Bobini Modülü
- Proses fanları
- Sistem Baypas
- Sistem Kontrolleri
- Rejenerasyon (gaz, elektrik, buhar)
- Farklı malzemelerde (sadece ayaklı üniteler), paslanmaz çelik veya galvanizli çelik olarak mevcuttur
| Başlık | İndirme linki | ||
|---|---|---|---|
| MX2 Plus-BR-ES-201604 | Broşür | İspanyolca | Gör |
| MX2 Plus-BR-PL-201902 | Broşür | Lehçe | Gör |
| MX2 Plus-BR-SV-201510 | Broşür | İsveççe | Gör |
| MX2 Plus-BR-FR-201512 | Broşür | Fransızca | Gör |
| MX2 Plus-BR-DE-201902 | Broşür | Almanca | Gör |
| MX2 Plus-BR-EN-201511 | Broşür | İngilizce | Gör |
| MX2 Plus-BR-NL-201604 | Broşür | Felemenkçe | Gör |
| MX2 Plus-BR-IT-201604 | Broşür | İtalyanca | Gör |