Nem dalgalanmaları koleksiyonlarınız için önemli riskler oluşturur

Müzeler ve galeriler, tarih ve kültürün hikayesini aktarır ve geçmiş yıllara ait eserleri ve koleksiyonları sergiler. İster tanınmış bir ulusal müze, ister küçük bir sanat galerisi, ister geçici bir sergi olsun, sergilenen veya arşivlerde saklanan öğeler, ortam havasındaki nem nedeniyle zarar görme riski altındadır.

Nem kontrolü, eserlerin, koleksiyonların ve sanat eserlerinin ömrünü korumak ve uzatmak için kritik öneme sahiptir. Yüksek, düşük veya değişken bağıl nem seviyelerine maruz kalmak çoğu malzeme için risk oluşturur. Aşırı nem, değerli varlıklara zarar verebilecek küf ve mantar oluşumunu teşvik eder. Ayrıca, yanlış iklim koşulları metallerin korozyonuna yol açabilir ve öğelerin bütünlüğünü ve görünümünü bozabilir. Nem azlığı da bazı malzemeleri, örneğin deri ve kil gibi, kırılgan ve hassas hale getirebilir.

Kontrolsüz nem durumunda riskleriniz:

  • Paha biçilmez eserler ve sanat eserlerinde geri dönüşü olmayan hasar
  • Koleksiyon yönetimi ve koruma ile ilgili mevzuata uyum sorunları
  • Nemi kontrol etmek için artan ısıtma ve enerji kullanımı
  • Tarihî öneme sahip öğelerin tamamen kaybı
  • İnsanlar için rahatsız edici iklim koşulları

“Bugün Munters’in DSS Pro sistemine ve tüm odalarda sıcaklık, nem ve CO2 seviyesini ölçen sensörlere sahibiz. Sistem, ziyaretçi sayısına göre uyum sağlar. Akıllıca çalışarak nem alma cihazı ve taze havayı birleştirir. Çok memnunuz.”

Christian Løwe, Tesis Müdürü

Carlsberg

Farklı malzemeler farklı nem seviyeleri gerektirir

Yıl boyunca sabit bir bağıl nem seviyesini korumak, vazgeçilmez koleksiyonları korumaya yardımcı olur. %50’nin altındaki bağıl nem genellikle sanat eserleri gibi nesneleri korur ve havadaki nem seviyelerinden olumsuz etkilenmelerini önler.

Hem aşırı kuru hem de aşırı nemli hava müze koleksiyonlarını etkileyebilir: kuru hava nesnelerden nemi uzaklaştırarak onların büzülmesine ve bozulmasına neden olabilir, nemli hava ise şişmeyi ve küf oluşumunu teşvik eder. Bu nedenle malzeme türünü anlamak önemlidir. Aşağıda müze ortamlarında sıkça bulunan farklı malzemeler için tipik “konfor bölgeleri” gösterilmektedir. Bağıl nemin sabit tutulması – genellikle %45 ile %55 arasında – eserleri korur ve çevresel hasarı önler.

Müze materyallerinin korunması için optimal nem aralığı:

  • Kağıt: 18–21°C, 30–50% RH
  • Metaller: %40 RH’nin altında
  • Arkeolojik eserler (örneğin tekstiller): 30–60% RH
  • Asetat film: 2°C, 30–40% RH
  • Nitrat bazlı film: 2°C, 20–30% RH
  • Seramik / kil / deri: 40–55% RH

Müzelerde optimal iklim kontrolü için adsorpsiyonlu nem alma cihazı ve nemlendirme

Munters’in nem alma cihazı ve nemlendirme çözümleri, nemi etkili bir şekilde optimal seviyede tutarak değerli koleksiyonlar için uzun vadeli koruma sağlar, ayrıca insan konforunu ve enerji verimliliğini artırır.

Endüstriyel nem alma cihazı, nemi ortadan kaldırır ve dış hava koşullarından bağımsız olarak iç mekânda sabit bir bağıl nem seviyesini korur. Yoğuşma, küf, korozyon veya don gibi sorunlara sonradan tepki vermek yerine, uygun bir adsorpsiyonlu nem alma sistemi bunların oluşmasını en baştan engeller.

Buharlaştırmalı nemlendirme ve soğutma sistemleri, havaya su ekleyen bir süreç kullanarak bağıl nemi artırır ve sıcaklığı düşürür. Bu, istikrarlı ve sürekli bir nem kontrolü sağlar ve enerji tüketimini azaltır. Belirli uygulamanıza bağlı olarak, hedefler daha yüksek nem seviyelerine ulaşmayı veya sıcaklığı düşürmeyi içerebilir.

Müzeler ve sanat galerileri için nem standartları ve gereklilikleri

Müzelerde nem kontrolü, paha biçilmez eserlerin, koleksiyonların ve sanat eserlerinin korunması için temeldir. Neme maruz kalmak, koleksiyonlar için özel riskler taşır; bunlar arasında eserlerin zarar görmesi, hızlanmış bozulma ve küf ile korozyona karşı artan hassasiyet bulunur. Doğru iç mekan iklim kontrol çözümünü seçerek konservatörler, küratörler ve diğer müze profesyonelleri her koleksiyon için en uygun koşulları sürekli olarak sağlayabilir.

Müzeler ve sanat galerileri için ürün öne çıkanları

Munters Flexline buharlı nemlendirici

Munters Flexline buharlı nemlendirici ile iç mekânda sabit bağıl nemi koruyun! Akıllı ve uyarlanabilir kontrolü sayesinde Flexline, gerektiğinde havaya nem salarak minimum enerji kullanımıyla optimum nem seviyeleri ve hava kalitesi sağlar. Modüler ve çok yönlü olan Munters Flexline, kolayca yapılandırılabilir ve müze ortamları için idealdir.

  • Optimum nem kontrolü
  • Akıllı kontrol sayesinde artırılmış çalışma süresi
  • Kolay kurulum, kullanım ve bakım
  • Kaynak verimliliği
  • Daha sağlıklı bir iç ortam oluşturur
  • İç mekân hava kirliliğini azaltır
  • Elektrostatik deşarjı önler

Munters ComDry NX nem alma cihazı

Munters ComDry NX serisi, daha küçük, güvenilir nem alma cihazlarıdır; üstün kurutma kapasitesine, hafif tasarıma sahiptir ve çoğu rakipten %20 daha enerji verimlidir. Grafik ekranlı plug-and-play kontrol sistemi, güçlü tahrik motoru, AirC Wireless bağlantısı, servis uyarıları ve kWh ölçer ile donatılmış bu cihazlar müzeler için idealdir. Base ve Pro seçenekleri mevcuttur; Pro seçeneği AirC Wireless sensörleri ve kablosuz uzaktan kontrol panelleri sunar.

  • Kompakt ve hafif
  • Modbus destekli gelişmiş kontrolör
  • Nem ve sıcaklık sensörü
  • kWh ve diğer saat sayaçları
  • Enerji verimli
  • Munters AirC Wireless uzaktan kontrol ve sensör seçenekleri

Müzeler ve sanat galerileri için ürünler

ML

Bağımsız nem alıcılar

ML Plus

Nem alma sistemleri

MX² Plus İklim Sistemi

Nem alma sistemleri

M300

Taşınabilir nem alıcılar

Müzelerde ve sanat galerilerinde nem kontrolü hakkında daha fazla bilgi edinin

Please accept marketing cookies to watch YouTube videos.

Munters Servis ile nem kontrol çözümünüzü koruyun

Munters ekipmanları her zaman dünya çapında lider servis ekibimiz tarafından desteklenmektedir. Doğrudan Munters tarafından istihdam edilen ekibimiz, birçok farklı sektör ve uygulamada iklim kontrol sistemlerinin bakımında onlarca yıllık deneyime sahiptir. Bir Munters Servis Sözleşmesi ile nem alma ve nemlendirme sisteminizin ömrünü uzatabilir, yıl boyunca hem eserleriniz hem de ziyaretçileriniz için sağlıklı ve mevzuata uygun bir iklim sağlayabilirsiniz.

Müzeniz veya sanat galeriniz için nem kontrolünde yardıma mı ihtiyacınız var?