Nem, malzemeleri, varlıkları ve altyapıyı tehdit eder
Çoğu malzeme, şekil ve yapısını koruyabilmek için optimum orantılı nem seviyesine ihtiyaç duyar. Malzemenin bileşimine bağlı olarak bu sorunlar pas ve korozyon, küf ve mantar oluşumu, zararlı kimyasal reaksiyonlar, elektrik arızaları ve/veya malzemenin zayıflaması şeklinde olabilir.
Sanat eserleri, belgeler, araçlar veya depolanan ekipmanlar için aşırı nemden kaynaklanan hasarlar – örneğin metallerin korozyonu, kağıdın bozulması veya renk değişimi, yüzeylerde veya yapılarda küf ve mantar oluşumu – yaygın problemlerdir. Ahşap ve benzeri malzemelerde ise hem fazla hem de az nem sorun yaratabilir. Ortam havası çok kuruysa, ahşap, kil veya deri çatlayabilir ve parçalanabilir. Köprü gibi altyapı yapılarında paslanma ve korozyonu önlemek için genellikle kapsamlı bakım gereklidir. İnşaat projelerinde betonun kuruması için gereken süre, operasyonel gecikmelerin ve artan maliyetlerin bilinen bir nedenidir.
Koruma sürecindeki ana risk orantılı nemdir; sıcaklığın ise çok az etkisi vardır veya hiç yoktur. Kurutma veya nemlendirme, optimum iklimin korunması için kilit öneme sahiptir. Çözüm, hem sıcaklığı hem de orantılı nemi düzenleyen ve değerli eserlerinizi, belgelerinizi veya altyapınızı uzun süre koruyan enerji verimli bir iklim kontrol sistemidir.
Nem kontrolü olmadan şu risklerle karşılaşırsınız:
- Paha biçilmez eserlerde, belgelerde ve sanat yapıtlarında geri dönüşü olmayan hasar
- Mevcut altyapılarda korozyon ve küf oluşumu
- İnşaat projelerinde gecikmeler (örneğin betonun kürlenmesi sürecinde)
- Artan enerji tüketimi

"Ortam havasında sabit bir bağıl nem seviyesi korunduğunda, pas, korozyon, küf, elektronik arızalar veya çatlayan malzemeler gibi sorunlar önlenebilir ve aynı zamanda enerji tüketimi azaltılabilir. Uygulama ve sektör fark etmeksizin korumanın anahtarı budur.”
Joakim Embring, Business Unit Manager, Sweden
Munters

Malzemelerin korunması için nem konfor aralıkları
Nem kontrolü, eserlerin, belgelerin ve binaların ömrünü korumak ve uzatmak için hayati öneme sahiptir. Amaç, dış iklim veya mevsim fark etmeksizin düşük ve sabit bir bağıl nem (RH) seviyesi sağlamaktır.
Çoğu malzeme neme tepki verir. Yüksek bağıl neme sahip hava, nemini kâğıt, kil, ahşap, metal veya tekstil gibi malzemelere daha kolay aktarır. Bu durum şişme, çatlama veya yapısal bütünlüğün bozulması gibi hasarlara yol açabilir. Öte yandan, çok düşük bağıl neme sahip hava malzemelerin kurumasına neden olarak çatlama veya kırılganlığa sebep olabilir.
Tüm malzemelerin nemden etkilenmeden özelliklerini koruduğu “konfor aralıkları” vardır; bu, yüksek kaliteyi garanti eder ve raf ömrünü uzatır. Genel bir kural olarak, yıl boyunca sabit yaklaşık %50 bağıl nem seviyesinin korunması, çoğu malzemeyi neme bağlı hasarlardan korur.
Bağıl nemin malzemeler üzerindeki etkileri:
- >70% RH – küf, mantar ve maya gelişir ve hızla çoğalır
- >60% RH – yoğun korozyon (ancak <50% RH’de oluşmaz)
- %55 RH’de karton ambalajlar yumuşamaya ve çökmeye başlar
- <40% RH – bakteri oluşumunu önlemek için
- <40% RH – elektronik arızaları önler ve bileşen ömrünü uzatır
- %20–30 RH ve en fazla 5°C – nitrat filmlerinin bozulmadan saklanması için

Nem kontrolü ısıtmadan daha etkilidir
Kuru depolama alanlarında nemi kontrol etmek için genellikle ısıtma kullanılır. Ancak ısıtılan bir binada, dış koşullara bağlı olarak bağıl nem %20 ile %70 arasında değişebilir. Malzemeler üzerinde etkisi olan şey nemdir.
Bir depolama alanını ısıtmanın maliyeti genellikle kurutma maliyetinin en az iki katıdır ve alan çok ısınırsa çalışanlar için rahatsız edici koşullar oluşturabilir. Bu nedenle, ısıtma nem ve rutubeti kontrol etmenin pahalı ve etkisiz bir yöntemidir; çünkü sıcaklık, çoğu malzemenin kalitesi üzerinde doğrudan bir etkiye sahip değildir.

Munters’ın koruma uygulamalarıyla ilgili bir geçmişi vardır
Nem kontrollü bir depolama alanı, çoğu malzeme için mükemmel koruma sağlar. Munters’ın özelleştirilmiş iklim kontrol sistemi uygulanarak, yıl boyunca optimum nem seviyesi korunabilir. Sensörler aracılığıyla sistem, havanın kurutulması mı yoksa nemlendirilmesi mi gerektiğini algılar ve böylece depolama tesisinde ideal nem seviyesini sağlar.
Munters, farklı koruma ihtiyaçları için iç mekân iklim çözümleri sağlamada uzun bir geçmişe sahiptir. Onlarca yıldır yenilikçi iklim kontrol sistemlerimiz, dünyaca ünlü müzelerin, ulusal arşivlerin, askeri tesislerin, enerji santrallerinin ve birçok kritik sektörün güvenini kazanmıştır.
Küresel uygulama ve tasarım uzmanlığımız sayesinde, işletmenizin özel gereksinimlerine tam olarak uygun çözümler geliştiriyor ve bunları kendi servis ekibimizle destekliyoruz.
Ürünler - Muhafaza Etme
Korumanın kritik olduğu endüstriler
Etkisiz nem kontrolü, arşivlerde veya depolarda saklanan eşyalar için ciddi bir risk oluşturur.
Aşırı nem, malzemelerin fiziksel, kimyasal ve biyolojik dengesini etkiler ve ahşap, kâğıt, karton ve kumaş gibi gözenekli malzemelerin bozulmasına neden olabilir. Organik malzemeleri zayıflatır ve metal nesnelerde paslanma ile korozyona yol açabilir. Öte yandan, aşırı kuru bir ortam, malzemelerin en ufak temasla bile çatlamaya veya yırtılmaya karşı daha hassas hale gelmesine neden olur.
Munters’ın hem kurutma hem de nemlendirmeyi yöneten enerji verimli iklim kontrol sistemleri, ortam havasındaki doğal dalgalanmaları dengeleyerek arşiv veya depo alanının yıl boyunca optimum bağıl nem seviyesinde kalmasını sağlar.
Yüksek bağıl nem seviyelerine maruz kalmak, müzeler ve galeriler tarafından korunması gereken sanat eserlerine, eser kalıntılarına ve değerli belgelere zarar verebilir. Bağıl nem seviyesinin %50’nin altında tutulması, genellikle bu varlıkların ortamdaki nemden etkilenmemesini sağlar. Depolanan varlıklara göre sabit bağıl nem seviyelerinin korunması, paha biçilmez koleksiyonlarınızı korumanıza yardımcı olur.
Munters’ın iklim kontrol çözümleri, odada veya sergi dolabında bulunan sensörlerden toplanan verilere dayanarak havayı kurutarak veya nemlendirerek nem seviyesinin sabit kalmasını sağlar. Sıcaklık kontrolü de dahil edilerek önerilen seviyede tutulabilir. Enerji tasarruflu sistemlerimiz, sergi salonlarında, müze arşivlerinde veya sergi dolaplarında kullanılabilir ve hem ziyaretçiler hem de koleksiyonlar için konforlu bir sıcaklık ve nem seviyesi sağlar.
Aşırı nem, özellikle çelik ve betonla ilgili olarak, inşaat ve altyapı sektöründe kalıcı bir sorundur. Yüksek nem, betonun kuruma süresini etkileyebilir ve köprü ayakları gibi mevcut yapılarda erken korozyon, küf oluşumu vb. sorunlar altyapı projelerinde aksamalara yol açabilir.
Betonun doğal olarak kurumasını beklemek genellikle pratik değildir ve proje gecikmeleri riski taşır. Beton levha kuru görünebilir, ancak bu görünüm yanıltıcı olabilir.
Çelik söz konusu olduğunda, bileşenlerin korozyonu yaygındır ve her zaman kolayca tespit edilemez. Bu durum özellikle tehlikelidir çünkü yapısal arızalara, çevresel zararlara, sermaye kaybına ve en kötü durumda insan hayatının kaybına yol açabilir.
Munters’ın inşaat ve altyapı çözümleri, inşaat süreçlerini hızlandırmak veya mevcut altyapıyı sağlıklı tutmak için doğru nem seviyelerini sağlar.
İç mekân iklim kontrolü, savunma ve havacılık bileşenlerinin ve sistemlerinin kalitesini, kullanılabilirliğini ve bakımını doğrudan etkiler.
İklim kontrolü bu sektör için hayati önem taşır; görev açısından kritik sistemlerin, ekipmanların ve bileşenlerin kullanılabilirliğini, kalitesini ve durumunu etkilerken bakım, onarım ve değiştirme maliyetleri üzerinde de belirleyici rol oynar.
Doğru depolama, ekipmanın korunması için çok önemlidir. Nem seviyelerini düşürmek, ekipmanın ihtiyaç duyulduğunda çalışır durumda olmasını sağlamak için uygun maliyetli bir yöntemdir. Nem kontrolü, metal yüzeylerdeki korozyonu önler ve organik malzeme içeren eşyalar üzerinde küf ve mantar oluşumunu engeller. Ayrıca mühimmat içindeki kimyasal bileşiklerin bozulmasını yavaşlatır veya tamamen önler, böylece raf ömrünü uzatır.
Munters’ın iklim kontrol çözümleri, ekipmanınızın ihtiyaç duyulduğu anda çalışır durumda olmasını sağlar.
Enerji üretimini en üst düzeye çıkarmak için, hem enerji üretim ekipmanları hem de bina için ideal bir ortamın sağlanması önemlidir.
Yüksek nem, yoğuşma ve korozyona neden olur. Havada aşırı nem bulunması, pompalar, anahtarlama sistemleri ve elektronik ekipmanlarda işletme sorunlarına yol açar; bu durum (örneğin bakım veya uzun süreli duruşlardan sonra) başlatma arızalarına, korozyona ve tesis içinde küf oluşumuna neden olabilir; bu da teslimat hataları nedeniyle olası cezalarla sonuçlanabilir.
Munters’ın enerji santralleri, rüzgar türbinleri ve su ile atık su arıtma tesisleri için geliştirdiği nem alma sistemleri, bu sorunların önüne geçmek için düşük nemli bir ortam sağlar. Endüstriyel nem alma ve nem kontrolü sayesinde enerji santrali iyi bir işletme koşulunda kalır.
Tarihi binalarımızın korunması, kültürel mirasımızın korunması açısından hayati önem taşır. Kaleler, kiliseler ve dini yapılar gibi tarihi binalarda bağıl nem seviyesinin %40 ile %60 RH arasında tutulması; nem kaynaklı hasarları, küf oluşumunu ve yapı malzemelerinin bozulmasını önler.
İklim kontrolü, binanın ve yapı malzemelerinin korunmasıyla insan konforu ve enerji verimliliği gereklilikleri arasında bir denge kurmalıdır. Adsorpsiyon tipi nem alma, çevresel etkileri en aza indirirken binanın yapısını koruyan uygun maliyetli ve sürdürülebilir bir çözümdür.

Koruma uygulamaları için Munters çözümlerini kullanan müşteriler
Uzun vadeli koruma için nemin nasıl kontrol edileceğini öğrenin
Koruma uygulamaları için nem kontrolü hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?