Kontrolsüz nem, gıda güvenliği için bir tehdittir

Et, domuz eti, kümes hayvanları ve sosis işleme tesislerinde kontrolsüz nem, ürün kalitesini ve verimini olumsuz etkileyen koşulların hızla oluşmasına neden olabilir ve USDA ile HACCP gibi gıda güvenliği standartlarına uyumu tehlikeye atabilir. 

Yıkama ve manuel kurutma işlemlerinden sonra oluşan yüksek nem seviyeleri; yüzeylerde, ekipmanlarda ve bina yapılarında yoğuşmaya neden olarak hijyen açısından kritik üretim alanlarında bakteri ve küf oluşumu riskini artırabilir. Su buharı ve nem girişi ayrıca et kürleme ve olgunlaştırma süreçlerini, paketleme faaliyetlerini ve üretim operasyonlarını olumsuz etkileyerek ürün tutarlılığı ve kalitesinde sorunlara yol açabilir. 

Soğuk depolarda aşırı nem; kırağı ve buz oluşumuna, kaygan zeminlere ve barkod okuma sorunlarına neden olarak güvenli hareketi ve günlük operasyonları etkiler. 

Kontrolsüz nem yalnızca bir rahatsızlık değil, aynı zamanda gıda güvenliği, operasyonel güvenilirlik ve güvenli bir çalışma ortamı için doğrudan bir tehdittir.

Nem alma cihazı olmadan şu risklerle karşılaşabilirsiniz:

  • Ürünler üzerinde oluşan yoğuşma nedeniyle kontaminasyon riski.
  • Yıkama sonrası aşırı nem nedeniyle ek temizlik ihtiyacı.
  • Kırpma ve bozulma nedeniyle ürün kaybı.
  • Soğuk depolarda daha sık buz çözme işlemleri ve bakım ihtiyacı.
  • Artan enerji tüketimi ve duruş süreleri.

“Nem alma ekipmanının kurulumundan bu yana, yoğuşmayı kontrol etmek için plastik örtüler asmamıza veya vardiya başına alışılmış iki kişiyi görevlendirmemize gerek kalmadı. Temizlik ve sanitasyon işlemlerinin ardından sabahları tavanları kurutmamız da gerekmiyor. Yoğuşmayı ortadan kaldırmaya yardımcı olmak için bu teknolojiyi gelecekte de kullanmaya devam edeceğiz.”

Mike Hanson, Complex Manager

Tyson Foods

Et işleme tesislerinde aşırı nemin yarattığı zorluklar

Sis oluşumunu önlemek ve hijyen standartlarını korumak için et işleme, sosis üretimi, domuz eti işleme ve kanatlı hayvan işleme tesislerinde aşırı nemden kaçınılmalıdır.

Sık temizlik işlemleri et işleme tesisleri için bir zorluktur

Et işleme tesisleri temizlik için büyük miktarlarda su kullanır. Nem ve yoğuşma kontrol altına alınmadığında, işletmeler sanitasyon sonrasında vardiyaların yeniden başlamasında gecikmeler, ilave manuel kurutma ihtiyacı ve plansız üretim duruşlarıyla karşılaşabilir. Nem alma cihazı kullanımı sayesinde müşterilerimiz yıkama işlemlerinden sonraki kuruma süresini genellikle yaklaşık %40 oranında azaltabilmektedir; örneğin 5 saatten 3 saate düşürerek.

Mikrobiyal büyüme ve mevzuata uyum

Küf ve bakteriler, et işleme tesislerinde bulunan nemli koşullarda hızla çoğalır. Bağıl nem %70'i aştığında, mikrobiyal büyüme %50 nem seviyesine kıyasla 22 katın üzerinde artar. USDA ve HACCP gerekliliklerine uyum sağlamak için yoğuşmanın kontrol edilmesi, bakteri oluşumunun ve gıda kontaminasyonunun önlenmesi açısından kritik öneme sahiptir.

Ürün kalitesi, tutarlılığı ve atıkların azaltılması

Aşırı nem; yoğuşma, bozulma ve ürün görünümünde tutarsızlıklara neden olarak et kalitesini olumsuz etkileyebilir. Bu durum, ambalajlama aşaması da dahil olmak üzere tüm üretim süreci boyunca geçerlidir. Nem seviyelerinin etkin şekilde kontrol edilmesi, atıkların azaltılmasına, raf ömrünün uzatılmasına ve sürekli olarak yüksek kaliteli ürünler üretilmesine yardımcı olur.

Et, domuz eti ve kanatlı hayvan işleme tesisleri için desikant nem alma cihazı

Nem kontrolü sağlamak için nem alma cihazı, et işleme zincirinin her aşamasında kritik öneme sahiptir. Munters'in enerji verimli desikant nem alma cihazları, et, domuz eti ve kanatlı hayvan işleyicilerinin hijyeni iyileştirmesine, ürün kalitesini korumasına, atıkları azaltmasına ve sürecin her aşamasında operasyonel verimliliği sağlamasına yardımcı olur. 

  • HACCP'ye hazır ortamlarda gıda güvenliği uyumluluğunu artırın. 
  • Daha az kesinti ile üretim çalışma süresini artırın. 
  • Ürün kayıplarını ve yeniden işleme ihtiyacını azaltın. 
  • Sanitasyon ve buz çözme döngülerini kısaltın. 
  • Çalışan güvenliğini ve çalışma koşullarını iyileştirin. 
  • Enerji tüketimini ve işletme maliyetlerini düşürün. 

Humidity control across the meat processing chain...

1. Slaughter and primary processing

Prevent condensation on ceilings and equipment all year round to improve hygiene and reduce contamination risk in slaughter houses and abattoirs.

2. Cutting and deboning halls

Maintain stable RH to reduce microbial growth and improve operator comfort and productivity.

3. Chilled processing areas

Eliminate condensation at low temperatures and reduce sanitation time between shifts.

...ensures perfect products and operational efficiency

Et veya kümes hayvanı işleme tesisinizi bugün optimize etmeye hazır mısınız?

 Et işleme tesisiniz için ideal öne çıkan çözümler

MX3 – Et üretimi için desikant nem alma cihazı 

Et üretim tesisiniz için orta ölçekli bir nem alma cihazı mı arıyorsunuz? Munters MX3 aradığınız çözüm olabilir. En zorlu uygulamalar için geliştirilmiş yüksek performanslı bir desikant nem alma cihazıdır. Önceki modele kıyasla %15-20 daha yüksek enerji verimliliği sunan MX3, güçlü nem alma kapasitesini düşük enerji tüketimiyle kompakt ve korozyona dayanıklı bir tasarımda bir araya getirir. 

MX3, hassas ve enerji verimli nem kontrolü gerektiren kesim ve işleme alanları için idealdir. Bağımsız bir nem alma cihazı olarak kurulabileceği gibi, yüksek derecede özelleştirilebilen MX3 PLUS hava işleme çözümünün merkezinde de yer alabilir. Üstün desikant rotor teknolojisi; yüksek nem adsorpsiyon kapasitesi, enerji verimli nem ve sıcaklık kontrolü ile uzun ömürlü çalışma sağlayarak güvenilir ve tutarlı performans sunar. 

DSS Pro – Büyük et üretim tesisleri için nem kontrolü 

Et üretim tesisiniz için büyük kapasiteli bir nem alma cihazı mı arıyorsunuz? Munters DSS Pro Serisi aradığınız çözüm olabilir. Et, domuz eti ve kanatlı hayvan üretimi, HACCP gerekliliklerini karşılamak için 7/24 hassas nem kontrolü gerektirir. Desikant nem alma cihazı teknolojisi, minimum kayıpla istikrarlı ve yüksek performanslı sonuçlar sağlar. Munters DSS Pro veya DSS Pro SE nem alma cihazı ile %30'a varan enerji tasarrufu elde edin. 

Munters DSS Pro, en zorlu endüstriyel uygulamalarda hassas sıcaklık ve nem kontrolü sağlayan, tamamen entegre ve modüler bir hava işleme çözümüdür. Son derece esnek ön işleme ve/veya son işleme modülleri önceden monte edilmiş, fabrikada test edilmiş ve çalışmaya hazır şekilde teslim edilir. 

Aynı kanıtlanmış modüler teknolojiyi kullanan DSS Pro SE, DSS Pro'nun sadeleştirilmiş bir versiyonudur ve temel bileşenleri tek gövde tasarımında bir araya getirir. 

Et, domuz eti ve kümes hayvanı işleyicileri için önerilen ürünler

ML

Bağımsız nem alıcılar

IceDry 1400 AirC

Bağımsız nem alıcılar

MX2

Bağımsız nem alıcılar

MCD

Bağımsız nem alıcılar

Et işleme ortamını optimize etme hakkında daha fazla bilgi edinin

Gıda endüstrisinde bakteri yayılımının önlenmesi

Araştırmalar, gıda işleme tesislerinde endişe verici bir sorunu ortaya koymuştur. Bazı bakteri türlerinin çok küçük miktarları bile insanlarda ciddi hastalıklara neden olabilir ve önemli sonuçlar doğurabilir.

White paper'ı indirin

HACCP Planınızda Nem Alma Cihazının Rolü

Et işleme tesisleri, üretimlerini ve HACCP süreçlerini olumsuz etkileyebilen kontrolsüz nem nedeniyle zorlanabilir. Tesisinize desikant nem alma cihazı ekleyerek, yoğuşmanın azaltılması sayesinde gıda güvenliği önemli ölçüde iyileştirilebilir. Kapsamlı bir risk değerlendirmesinde, yoğuşmanın hayvansal ürünlerin üzerine damlamasını önlemek amacıyla nem kontrolü HACCP'nin bir parçası olarak değerlendirilmelidir.

Broşürü okuyun

Munters servis uzmanlarından ekipmanınızın tüm yaşam döngüsü boyunca destek

Munters desikant nem alma cihazı sistemleri, et işleme tesislerinde karşılaşılan zorlu koşullar için tasarlanmıştır. Ekipmanlarınızın verimli ve güvenilir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla servis ekiplerimiz; devreye alma desteğinden planlı bakıma, performans kontrollerinden yedek parça teminine ve teknik desteğe kadar sisteminizin tüm yaşam döngüsü boyunca uzman desteği sunar. 

Munters servis desteği sayesinde et işleme tesisleri kritik üretim alanlarını koruyabilir, duruş sürelerini azaltabilir, mevzuata uyumluluğu sürdürebilir ve operasyonlarını güvenle devam ettirebilir. Uygulamanıza özel olarak hazırlanmış servis anlaşmalarımız hakkında bizimle iletişime geçin. 

Et, sosis, domuz eti ve kümes hayvanı işleme hakkında sıkça sorulan sorular

Nem kontrolü, bakteri gelişimine, ürün kontaminasyonuna ve güvenlik risklerine yol açabilecek yoğuşmayı önler. Soğuk ortamlarda hijyen standartlarının ve genel ürün kalitesinin korunması için kritik öneme sahiptir.

Genellikle bağıl nemin %40 ile %60 arasında tutulması, mikrobiyal büyümeyi baskılamaya yardımcı olur ve yoğuşma risklerini azaltır.

 Yoğuşmanın önlenmesi ve nemin optimum aralıkta tutulması, gıda güvenliği gerekliliklerine uyum açısından kritik öneme sahiptir. Birçok mikroorganizma nemli ortamlarda gelişir. Ortam soğuk tutulsa bile yüksek nem seviyeleri küf ve bakterilerin çoğalmasına olanak sağlayabilir. Bağıl nemin yaklaşık %40-60 seviyesinde tutulmasıyla Munters nem alma cihazları mikrobiyal büyümeyi baskılar ve hatta virüslerin potansiyel yayılımını azaltmaya yardımcı olabilir. Bu sayede et veya ambalajların üzerine su damlaması önlenir ve düzenleyici gerekliliklerle uyum desteklenir. Kuru tavanlar ve yüzeyler, Listeria, Salmonella ve diğer kirleticilere karşı daha düşük risk anlamına gelir. Munters nem alma cihazı sistemleri sayesinde işletmeler, nemin patojenler için görünmeyen üreme alanları oluşturmadığından emin olarak USDA/FDA ve HACCP yönergelerine güvenle uyum sağlayabilir.

Kesinlikle evet. Et ve kanatlı hayvan işleme tesislerinde önemli miktarda üretim süresi, aşırı nemin neden olduğu temizlik ve buz çözme işlemleri nedeniyle kaybedilmektedir. Munters iklimlendirme çözümleri, işleme ortamını çok daha hızlı kurutarak bu sorunu ortadan kaldırır ve yıkama veya buz çözme döngülerinin ardından üretim alanlarının yeniden üretime hazır hale gelmesi için gereken bekleme süresini önemli ölçüde azaltır. Çalışanların saatler boyunca zeminlerdeki suyu süpürmek veya üst yapılarda oluşan yoğuşmayı temizlemekle uğraşması yerine, bir Munters nem alma cihazı bu nemi gece boyunca ortamdan uzaklaştırır. Bu da daha kısa sanitasyon döngüleri ve vardiyalar arasında üretimin daha hızlı yeniden başlaması anlamına gelir. Ayrıca daha az plansız duruş yaşanmasını sağlar; çünkü güvenlik risklerini gidermek, olası kontaminasyon sorunlarını çözmek veya ürün hasarını önlemek için üretimi durdurma ihtiyacı azalır. Nem seviyelerinin kontrol altında tutulması, üretim hatlarının sorunsuz çalışmasına yardımcı olur, enerji tüketimini düşürür, üretim kapasitesini artırır ve tesisin genel operasyonel verimliliğini yükseltir.

Et işleme tesislerindeki soğuk depolama alanları, nem kaynaklı sorunlara karşı oldukça hassastır. Sıcak ve nemli hava, örneğin açık kapılardan veya yükleme işlemleri sırasında bir soğuk odaya girdiğinde yoğuşur ve ardından donabilir. Bu durum, evaporatör serpantinlerinde, tavanlarda ve ürün ambalajlarında buz ve kırağı birikimine yol açar. Bu yalnızca kayma riskleri oluşturarak temizlik işlemlerini zorlaştırmakla kalmaz; aynı zamanda eriyen buz veya biriken su et ürünlerinin üzerine damlayarak bakteri gelişimine ve ürünlerin bozulma riskinin artmasına neden olabilir. Bu sorunlardan kaçınmanın en etkili yolu, nemi soğuk odaya girmeden veya içeride yoğuşmadan önce ortamdan uzaklaştırmaktır. Munters nem alma cihazları tam olarak bunu yapar. Havayı kurutarak yoğuşma ve buz oluşumunu en başından itibaren önler. Bunun sonucu olarak, zeminlerde ve ekipmanlarda buz oluşmayan, daha seyrek buz çözme işlemi gerektiren ve soğutulmuş ürünlerin daha iyi korunduğu daha güvenli ve daha verimli bir soğuk depolama ortamı elde edilir. Soğuk odalarında ve dondurucularında Munters nem alma cihazı sistemlerini kullanan tesisler, hem ürün kalitesinin hem de çalışan güvenliğinin arttığını, ayrıca planlı ve plansız duruş sürelerinin azaldığını gözlemlemiştir.

Munters, gıda işleme tesisleri için ideal çözümler sunmak amacıyla ileri teknolojiyi sektör uzmanlığıyla birleştirir. Desikant rotor teknolojimiz, yüksek performanslı nem alma cihazı çözümlerinde altın standart olarak kabul edilir ve et ile kanatlı hayvan işleme süreçlerinin gerektirdiği düşük nem seviyelerini, standart HVAC sistemlerine veya yalnızca soğutma yöntemlerine kıyasla çok daha verimli bir şekilde sağlar. Munters rotorları, daha fazla nem adsorbe edecek ve diğer çözümlere göre daha tutarlı performans gösterecek şekilde benzersiz olarak tasarlanmıştır. Bunun sonucu olarak daha yüksek enerji verimliliği, ekipmanlar için daha küçük bir kurulum alanı ve daha düşük işletme maliyetleri elde edilir. Ayrıca gıda endüstrisinin ihtiyaçlarını çok iyi biliyoruz. Munters, onlarca yıllık deneyime sahiptir ve her tesisin yerleşimine ve iklim kaynaklı zorluklarına uygun özelleştirilmiş tasarımlar sunar. Tesisinizde bir saha değerlendirmesi gerçekleştirebilir ve ardından mevzuata uyum sağlamanıza, enerji tasarrufu elde etmenize ve üretim kapasitenizi artırmanıza yardımcı olacak size özel bir çözüm geliştirebiliriz.

Et veya kümes hayvanı işleme tesisinizi bugün optimize etmeye hazır mısınız?