Vår strategi
Munters är världsledande inom energieffektiva och hållbara klimatlösningar och använder sig av trender som ökad digitalisering och elektrifiering. Vi har en lång historia av nära samarbete med våra kunder och erbjuder skräddarsydda lösningar för olika branscher. Vår innovationsstrategi fokuserar på avancerad teknik som ökar värdet för kunderna samtidigt som vi förbättrar våra befintliga produkter. Vi satsar mycket på att minska vårt koldioxidavtryck, utveckla automatisering och arbeta för en inkluderande, engagerande arbetsmiljö. På så sätt förbättras vi kontinuerligt och skapar nöjda kunder.
Vår strategi är att skapa tillväxt i en hållbar och lönsam verksamhet. Vår framgång bygger på att leverera enligt våra strategiska prioriteringar och vår förmåga att agera hållbart, med hög etik och respekt för mänskliga rättigheter, ökad mångfald, arbetsplatssäkerhet och minskad miljöpåverkan.

Väl positionerade på attraktiva marknader
Nord-, Central- och Sydamerika
Samtliga affärsområden är verksamma i region Americas, som är Munters största region sett till orderingång och nettoomsättning. Våra största marknader i Americas är USA, Mexiko och Brasilien.
Andel av koncernens försäljning
57%

Europa, Mellanöstern och Afrika
Samtliga tre affärsområden är aktiva i regionen. Ett brett försäljningsnätverk gör att vi kan erbjuda våra tjänster och produkter till stora delar av regionen. De största marknaderna i EMEA är Tyskland, Sverige och Storbritannien.
Andel av koncernens försäljning
24%

Asien och Stillahavsområdet
Affärsområdena AirTech och FoodTech är stora i området. I nuläget sker försäljning från flera försäljningskontor till hela regionen, och de täcker in alla viktiga marknader. Kina, Indien och Japan är de största marknaderna.
Andel av koncernens försäljning
19%

Megatrender påverkar vår marknad avsevärt, ökar efterfrågan på klimatlösningar och formar våra strategiska prioriteringar.
Klimatförändringar och resursbrist
Klimatförändringar och brist på färskt vatten och andra resurser ställer större krav på hållbarhet och resursanvändning. Det är nödvändigt för alla företag oavsett bransch att anpassa sig till det här. De företag som kan hjälpa kunderna att bli mer energieffektiva kommer helt klart att ha en konkurrensfördel. Parallellt med detta kräver investerare, kunder och andra intressenter större transparens från företagen genom allt fler standarder.

Urbanisering och en växande befolkning
Vi blir allt fler på jorden och det ställer höga krav på infrastruktur, jordbruk och livsmedelsproduktion. I takt med urbaniseringen ökar också efterfrågan på processade livsmedel. Samtidigt innebär en äldre befolkning att behovet av hälsa, välbefinnande och framför allt läkemedel ökar. En växande medelklass har traditionellt lett till ökad köttkonsumtion.

Snabbare digitalisering och användning av AI
Ökad digitalisering påverkar hela verksamheten, både internt och i relationen till kunder och partner i värdekedjan. Kraven ökar och det blir allt viktigare med integrerade lösningar, avancerade anslutningar och hög cybersäkerhet. Detta leder till att traditionella affärsmodeller omvandlas när datadrivna insikter och automatiserade processer blir avgörande för att förbli konkurrenskraftiga och säkra på en digital marknadsplats.

Globalisering
Det är en stor utmaning för många företag att navigera i en komplex värld av globalisering, ökad protektionism och geopolitisk instabilitet. När konkurrensen ökar måste företag vara flexibla när det gäller att anpassa sig till förändringar på marknaden, både lokalt och globalt, och skydda sitt varumärke mot lågprisalternativ och kopior som efterliknar den ursprungliga produkten. Det blir allt viktigare att ha ett erkänt globalt varumärke.


Marknader
Vi är aktiva runt om i världen, och de viktigaste drivkrafterna på marknaden är klimatförändringarna, digitaliseringen, befolkningstillväxten och högre krav i produktionsmiljöer. Vi fokuserar våra resurser på att stärka vår position inom områden där vi kan vara marknadsledande – där vi kan vara en av de tre ledande leverantörerna och öka vår serviceverksamhet. Med högkvalitativa, resurseffektiva lösningar och en medveten insats för att minska vår egen klimatpåverkan bidrar vi till en hållbar utveckling.
- Vi vill fortsätta att vara ledare inom energieffektiva klimatlösningar genom att utveckla produkter som möter globala trender och marknadskrav.
- Förvärv är viktigt för vår framtid och är en del av vår tillväxtstrategi.
- Vi arbetar för att stärka vår position på marknader där vi redan finns och kan bli ledande: litiumbatterier, livsmedelsproduktion, datacenter, klimatkontroll och dataanalys för kyckling- och svinsegmenten samt programvara.
- För att stärka vår lokala närvaro och skapa innovation arbetar vi med olika typer av partnerskap, bland med annat universitet.

Kunder
Vi hjälper våra kunder att lyckas genom att skräddarsy högkvalitativa lösningar för klimatkontroll och luftbehandling till deras verksamheter. Vår framgång bygger på nära och långsiktiga relationer och en djup förståelse för kundernas nuvarande och framtida behov. Vi fortsätter att bygga kunskap om kunderna och använda vår breda expertis inom applikationer, tekniska framsteg och högkvalitativa komponenter för att erbjuda attraktiva lösningar och tjänster som är både skalbara och hållbara.
- Vi bidrar till våra kunders framgång genom att erbjuda dem högkvalitativa, energieffektiva klimatlösningar som gör deras verksamhet hållbar.
- Vi ser till att våra lösningar är anpassade till kundernas specifika kriterier och applikationskrav för att på så sätt kunna leverera hög energieffektivitet.
- Vi har lokal närvaro med 17 fabriker och försäljningskontor i 30 länder och är alltid tillgängliga för våra kunder.

Innovation
Nyfikenhet och en ambition att skapa banbrytande teknik är en del av vårt DNA. Vi kommer även i fortsättningen att stå i spetsen för branschens utveckling och bidra till en hållbar utveckling genom våra energi- och resurseffektiva klimatlösningar. Vi fortsätter att fokusera på investeringar i våra kärntekniker, lösningar och digitalisering som optimerar vår produktportfölj.
- Vi har ett kontinuerligt investeringsfokus på kärntekniker, lösningar och digitalisering för att optimera vår produktportfölj.
- Vi ökar precisionen och effektiviteten i våra lösningar och skapar innovation genom nära samarbete med kunderna.
- Hela koncernen använder den tvärvetenskapliga Munters Product Development Model (MPDM) som utgår från kundernas behov och väger in olika hållbarhetsfaktorer tidigt i processen.
- Vi fortsätter att utveckla programvara som gör det möjligt för våra tekniker och partner att snabbt konfigurera optimala lösningar.

Vi vill vara bäst på allt vi gör
Vårt mål är att öka effektiviteten och kvaliteten i allt vi gör och att minska vår klimatpåverkan. Vår verksamhet följer ansvarsfulla affärsmetoder och höga etiska standarder där vi respekterar mänskliga rättigheter, mångfald och hälsa samt säkerhet på arbetsplatsen.
- Vi ökar skalbarheten och digitaliseringen och förbättrar våra globala processer för att även i fortsättningen leverera högkvalitativa lösningar och bedriva en kostnadseffektiv verksamhet.
- Vi har ett värdefullt leverantörsnätverk i 35 länder – vår globala organisation samordnar upphandlingen för att öka standardiseringen och koncentrera sig på färre leverantörer.
- Vi arbetar systematiskt med att minska vår klimatpåverkan genom effektivare energiförbrukning och genom ökad andel förnybar el.

Medarbetare
Medarbetarna är navet i vår verksamhet: deras hälsa och välbefinnande är alltid högsta prioritet och vi har nolltolerans mot arbetsplatsolyckor. Mångfald och inkludering är viktigt för oss och leder till starkare innovation. Genom samarbete och en passion för att skapa energieffektiva lösningar för våra kunder och partners bidrar vi till våra kunders framgång och en bättre värld.
- Därför strävar vi också efter att öka andelen medarbetare och chefer som är kvinnor.
Nolltolerans mot diskriminering och trakasserier. - Erbjuda ett internt mentorprogram för att främja utveckling, samarbete mellan olika funktioner, laganda och att stötta medarbetarna i deras karriärutveckling.
- Driva ett program kring arbetsmiljö och säkerhet för att skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö.

Prioriterade tillväxtsegment är
- Batteriindustrin
- Livsmedelsindustrin
- Kylning av datacenter
- Programvara som används vid livsmedelsproduktion
- Service och komponenter
- Clean Technologies

Så här gör vi
- Vi arbetar kontinuerligt med att utvärdera och utveckla vårt erbjudande med ambitionen att ligga i utvecklingens framkant.
- Flera av våra produkter och lösningar är anpassade för att möta lokal efterfrågan.
- Förvärv och partnerskap är viktiga för vår framtid och är en del av vår tillväxtstrategi.
- Fokuserar på att öka andelen datadrivna produkter och lösningar.
- Kontinuerligt arbete med EU:s taxonomiförordning.
- Fortsatt kartläggning av koldioxidutsläppen i vår värdekedja.
- Vi använder ekodesignprinciper och livscykelanalys i den nya processen för produktutveckling.