Luftföroreningskontroll och lösningar för VOC-reduktion

Zeolitbasenhet (BU)

Munters zeolitbasenhet består av en rotorkassett med tätningar, motor och hölje för Munters zeolitrotor. Placera den hydrofobiska zeolitrotorn i basenheten för ett mycket effektivt VOC-reduktionssystem som avlägsnar skadliga ångor och lösningsmedel från luften samtidigt som energi sparas.

Höjdpunkter

  • Pålitlig minskning av VOC-utsläpp
  • Minimala energikostnader
  • Korrosionsbeständig
  • Lätt och robust konstruktion
  • Anpassningsbar
  • 100 % brandsäker
  • Ingen ansamling av lösningsmedel

    Produkter i denna serie

    Modell
    BU 1500
    BU 2190
    BU 2446
    BU 2946
    BU 3546
    BU 4200
    BU 4800
    Zeolitbasenhet | Munters