Fristående avfuktare

MX3

Munters MX3 är en högpresterande sorptionsavfuktare utvecklad för de mest krävande användarna. Med 15–20 % förbättrad energieffektivitet jämfört med föregående modell kombinerar MX3 kraftfull avfuktningskapacitet med lägre energiförbrukning i ett kompakt och korrosionsbeständigt utförande.

Höjdpunkter

  • Innovativ, energieffektiv rotorteknik
  • 15–20 % mer energieffektiv än tidigare modell
  • Förbättrad avfuktningseffekt med upp till 15 %
  • Upp till 15 % minskning av CO₂-utsläpp
  • EC-fläktteknik med lägre ljudnivå
  • Gas-, ång- eller elreaktivering som standard
  • Fjärrövervakning och -styrning med uppkoppling

Produkter i denna serie

ModellBredd (mm)Längd (mm)Höjd (mm)Vikt (kg)Produktblad
MX3 3018968101872407Öppna
MX3 35190310911909472Öppna
MX3 60224013072214704Öppna
MX3 40190310911909537Öppna
MX3 55190310911909479Öppna
MX3 80224013072214712Öppna
MX3 95224013072214656Öppna

  • Konfigurerbar för- och efterbehandling
  • Anslutning
  • Daggpunktsgivare
  • Olika beläggningar tillgängliga (Munters Protect eller rostfritt stål)
  • Energy Efficiency Purge (EEP)
  • Energy Recovery Purge (ERP)
  • Filterkombination M5, G4 eller G4/F7
  • Processfläktar
  • Förbikoppling av systemet
  • Systemkontroller
  • Climatix
  • Regenerering (gas, el, ånga)
Munters MX3-serien – fristående sorptionsavfuktare | Munters