Hur Munters formar framtidens kylning av datacenter
Nov 18, 2025
När datacenter fortsätter att växa i både skala och komplexitet världen över har behovet av effektiva och hållbara kylningslösningar aldrig varit större. Munters står i centrum för denna omvandling och kombinerar decennier av innovation med ett starkt engagemang för hållbarhet i en av världens mest energikrävande branscher.
Ett arv av effektivitet
Med över 70 års erfarenhet av energieffektiva teknologier har Munters länge haft hållbarhet som en kärnprincip. ”Vi har haft hållbarhet i vårt DNA från början”, säger Jon Pettitt, Senior Director of Sales på Munters Data Center Technologies, i en intervju med JCV TV vid ett nyligt DCD Connect-event i London. ”Det är förmodligen ingenstans viktigare än i datacenter-världen, där el- och vattenförbrukning är kritiska frågor.”
Munters senaste kylteknologier förbrukar 30–40 % mindre energi än tidigare generationer och ger datacenterdesigners kraftfulla verktyg för att minska miljöpåverkan. Dessa lösningar möjliggör också smartare beslut kring platsval, energiförsörjning och systemdesign – faktorer som blir allt mer centrala för framtidens digitala infrastruktur.
Innovation som gör skillnad
Ett framstående exempel på Munters innovation är Circlemiser, en högpresterande kylningslösning som är utformad för att möta moderna datacenters föränderliga behov. ”Vi siktar alltid på den mest effektiva teknologin”, säger Craig MacFadyen, Director of Offer Strategy & Portfolio Management på Munters Data Center Technologies, till JCV TV. ”Circlemiser använder magnetlagerkompressorer som är optimerade för dellastförhållanden – där de flesta datacenter faktiskt arbetar.”
Systemet har också cylindriska kondensorspiraler som ökar ytan med upp till 45 %, vilket minskar kompressortrycket och energibehovet. ”Det är en smart design som gör att vi kan förlänga timmarna med frikylning”, tillägger Craig. ”Och med kaskadförångare minskar vi energiförbrukningen ännu mer – med upp till ytterligare 12 %.”
Dessa innovationer handlar inte bara om prestanda. De handlar om framtidssäkring. Circlemiser använder köldmedier med lågt GWP (Global Warming Potential), vilket ligger i linje med globala hållbarhetsmål och hjälper datacenter att uppfylla allt strängare miljökrav.
Anpassning till en snabbt föränderlig marknad
Datacenterindustrin utvecklas snabbt, drivet av framväxten av AI, högpresterande databehandling (HPC) och nya serverteknologier från företag som NVIDIA och AMD. ”Vi ser en enorm förändring på marknaden”, säger Jon. ”Det är vårt ansvar som leverantörer av kylningslösningar att hänga med – och helst ligga steget före.”
Munters investerar tungt i forskning och utveckling för att ligga i framkant. ”Vi vill forma framtidens kylning”, säger Jon. ”Det betyder att vi måste vara redo för vad som än kommer härnäst – vare sig det handlar om luftbaserade system, vätskekylning eller hybrida lösningar.”
Flexibilitet är nyckeln. Munters designar sina system för att kunna anpassas till okända serverkonfigurationer och värmelaster. ”Ofta, när en datahall designas, vet ingen exakt vilken teknologi som kommer att installeras”, förklarar Craig. ”Våra system kan växla mellan luft- och vätskekylning beroende på behov.”
Bygga för framtiden
För att möta den växande globala efterfrågan expanderar Munters sin tillverkningskapacitet. Nya anläggningar i Virginia och Cork, tillsammans med planerade expansioner i APAC-regionen, visar företagets engagemang för att skala upp sin påverkan och stödja kunder världen över.
Men kanske viktigast av allt är att Munters främjar samarbete inom branschen. ”Det har aldrig varit viktigare för tillverkare som oss att arbeta nära teknikledare”, säger Jon. ”Alla inser utmaningen som ligger framför oss, och vi är stolta över att vara en del av lösningen.”