Okontrollerad luftfuktighet är ett hot mot livsmedelssäkerheten

Vid bearbetning av kött, fläsk, fjäderfä och charkprodukter kan okontrollerad luftfuktighet snabbt skapa förhållanden som påverkar produktkvalitet och utbyte, samtidigt som man riskerar att inte efterleva livsmedelssäkerhetsstandarder som USDA och HACCP. 

Förhöjda fuktnivåer, till exempel efter rengöring och manuell torkning, kan leda till kondens på ytor, utrustning och byggnadskonstruktioner, vilket ökar risken för bakterie- och mögeltillväxt i känsliga produktionsområden. Vattenånga och fuktinträngning kan också påverka köttets torknings- och mognadsprocesser, liksom förpackning och produktion, vilket kan påverka jämnhet och kvalitet i leveransen. 

I kyllager bidrar överskottsfukt till frost och isbildning, hala golv och problem med streckkodsskanning, vilket hindrar arbetet och gör den dagliga hanteringen mer komplicerad. 

Okontrollerad luftfuktighet är inte bara ett irriterande besvär, utan ett direkt hot mot livsmedelssäkerheten, driftsäkerheten och en säker arbetsmiljö.

 

Utan avfuktning är risken:

  • Kondens på produkter, vilket kan leda till kontaminering.
  • Extra rengöring på grund av överskottsfukt efter tvätt.
  • Produktförluster på grund av trimning och förstörda produkter.
  • Fler avfrostningar och mer underhåll i kyllager.
  • Ökad energiförbrukning och fler driftstopp.

”Sedan vi installerade avfuktningsutrustningen har vi inte längre behövt hänga upp plast eller ha två personer per skift för att kontrollera kondens. Vi behöver inte heller torka taken på morgonen, efter rengöring och sanering. Vi kommer att fortsätta använda avfuktning i framtiden för att eliminera kondens.”

Mike Hanson, Complex Manager

Tyson Foods

 Hur hög luftfuktighet påverkar köttbearbetning

Alltför hög luftfuktighet ska undvikas i anläggningar för köttbearbetning, charktillverkning, fläskbearbetning och fjäderfäproduktion för att motsvara hygienkraven och för att förhindra att dimma bildas i lokalerna.

Återkommande rengöring är en utmaning inom köttbearbetning

Köttbearbetningsanläggningar använder stora mängder vatten för rengöring. Med okontrollerad fukt och kondens kan produktionsstarten efter sanering försenas, man tvingas till extra manuell avtorkning och oplanerade produktionsstopp. Med avfuktning upplever våra kunder att torktiden efter rengöring ofta minskar med upp till 40 %, till exempel från 5 till 3 timmar.

Mikrobiell tillväxt och HACCP-efterlevnad

Mögel och bakterier trivs i de fuktiga förhållanden i köttbearbetningsanläggningar. När den relativa luftfuktigheten överstiger 70% är den mikrobiella tillväxten mer än 22 gånger större än vid en luftfuktighetsnivå på 50%. För att uppfylla kraven från USDA och HACCP måste kondens kontrolleras för att förhindra bakterietillväxt och kontaminering av livsmedel.

Produktkvalitet, hållbarhet och minskat svinn

Köttkvaliteten kan försämras av för hög fuktighet, då kondens leder till att produkter förstörs eller att produkternas utseende blir ojämnt. Det här gäller genom hela produktionsprocessen, inklusive förpackningsfasen. Effektiv kontroll av luftfuktigheten bidrar till att minska svinnet, förlänga hållbarheten och säkerställa en jämn och hög produktkvalitet.

Sorptionsavfuktning för bearbetning av kött, fläsk och fjäderfä

Avfuktning är avgörande för att kontrollera luftfuktigheten genom hela köttbearbetningskedjan. Munters energieffektiva sorptionsavfuktare hjälper producenter inom kött-, fläsk- och fjäderfäindustrin att förbättra hygienen, skydda produktkvaliteten, minska svinnet och säkerställa en effektiv drift i varje steg av processen. 

  • Förbättra efterlevnaden av livsmedelssäkerhetskrav i HACCP-anpassade miljöer. 
  • Öka produktionens drifttid med färre avbrott. 
  • Minska produktsvinn och behovet av omarbetning. 
  • Förkorta sanerings- och avfrostningscykler. 
  • Förbättra arbetarnas säkerhet och arbetsförhållanden. 
  • Minska energiförbrukningen och driftskostnaderna. 

Humidity control across the meat processing chain...

1. Slaughter and primary processing

Prevent condensation on ceilings and equipment all year round to improve hygiene and reduce contamination risk in slaughter houses and abattoirs.

2. Cutting and deboning halls

Maintain stable RH to reduce microbial growth and improve operator comfort and productivity.

3. Chilled processing areas

Eliminate condensation at low temperatures and reduce sanitation time between shifts.

...ensures perfect products and operational efficiency

Dags att optimera er anläggning för köttbearbetning redan idag?

Utvalda lösningar för köttbearbetningsanläggningar

MX3 – Sorptionsavfuktare för köttproduktion 

Söker ni en medelstor avfuktare för er köttproduktionsanläggning? Munters MX3 kan vara lösningen. Det är en högpresterande sorptionsavfuktare utvecklad för de mest krävande applikationerna. Med 15-20 % förbättrad energieffektivitet jämfört med föregående modell, kombinerar MX3 kraftfull avfuktningskapacitet och lägre energiförbrukning i en kompakt och korrosionsbeständig konstruktion. 

MX3 är idealisk för stycknings- och processrum som kräver exakt och energieffektiv fuktkontroll. Den kan installeras som en fristående avfuktare eller som kärnan i den mycket anpassningsbara luftbehandlingslösningen MX3 PLUS. Premiumteknik med sorptionsrotor säkerställer långvarig drift med hög fuktupptagningsförmåga och energieffektiv kontroll av luftfuktighet och temperatur, vilket garanterar tillförlitlig och konsekvent prestanda. 

DSS Pro – Fuktkontroll för större köttproduktionsanläggningar 

Letar ni efter en avfuktare för er stora köttproduktionsanläggning? Munters DSS Pro-serie kan vara lösningen. Produktion av kött, fläsk och fjäderfä kräver precis fuktkontroll dygnet runt för att säkerställa HACCP-krav. Sorptionsavfuktning ger stabila resultat med hög prestanda och minimalt svinn. Uppnå energibesparingar på upp till 30 % med Munters DSS Pro- eller DSS Pro SE-avfuktare. 

Munters DSS Pro är en fullt integrerad och modulär luftbehandlingslösning för exakt temperatur- och luftfuktighetskontroll i de mest krävande industriella applikationerna. De mycket konfigurerbara modulerna för förbehandling och/eller efterbehandling levereras färdigmonterade, fabrikstestade och redo för drift. 

DSS Pro SE bygger på samma beprövade modulära teknik som DSS Pro, men i en mer strömlinjeformad version där de viktigaste komponenterna har integrerats i en kompakt enhetsdesign.

Rekommenderade produkter för bearbetning av kött, fläskkött och fjäderfä

ML

Fristående avfuktare

IceDry 1400 AirC

Fristående avfuktare

MX²

Fristående avfuktare

MCD

Fristående avfuktare

Läs mer om att optimera klimatet vid kötthantering

Förhindra spridning av bakterier inom livsmedelsindustrin

Forskning har identifierat en oroande utmaning i livsmedelsbearbetningsanläggningar. Även mycket små mängder av vissa typer av bakterier kan orsaka allvarlig sjukdom hos människor och få betydande konsekvenser.

Ladda ner vårt white paper

Avfuktningens roll i er HACCP-plan

Köttbearbetningsanläggningar kan drabbas av okontrollerad luftfuktighet, vilket kan påverka både produktionen och HACCP-processerna. Genom att införa sorptionsavfuktning i anläggningen kan livsmedelssäkerheten förbättras avsevärt genom minskad kondens. En fullständig riskbedömning bör inkludera fuktkontroll som en del av HACCP för att förhindra att kondens droppar ner på animaliska produkter.

Läs broschyren

Livscykelsupport från Munters serviceexperter

Munters sorptionsavfuktningssystem är konstruerade för de krävande förhållanden som råder i köttbearbetningsanläggningar. För att säkerställa att utrustningen fungerar effektivt och tillförlitligt erbjuder våra serviceteam expertstöd under hela systemets livscykel, från driftsättning och planerat underhåll till prestandakontroller, reservdelar och teknisk support. 

Med Munters serviceavtal kan köttproducenter skydda kritiska produktionsområden, minska driftstopp, upprätthålla regelefterlevnad och driva verksamheten med hög trygghet. Fråga oss om våra skräddarsydda serviceavtal för just din applikation.

Vanliga frågor om bearbetning av kött, korv, fläskkött och fjäderfä

Kontroll av luftfuktigheten förhindrar kondens, vilket kan leda till bakterietillväxt, produktkontaminering och säkerhetsrisker. Det är avgörande för att upprätthålla hygieniska standarder och hög produktkvalitet i kylda miljöer.

Vanligtvis hjälper en relativ luftfuktighet mellan 40% och 60% till att hämma mikrobiell tillväxt och minska risken för kondens.

Att förhindra kondens och hålla luftfuktigheten inom ett optimalt intervall är avgörande för att uppfylla kraven på livsmedelssäkerhet. Många mikroorganismer trivs i fuktiga miljöer. Även om temperaturen hålls låg kan hög fukthalt fortfarande skapa förutsättningar för mögel och bakterier att växa. Genom att upprätthålla en relativ luftfuktighet på cirka 40-60 % hjälper Munters avfuktare till att begränsa mikrobiell tillväxt och kan även minska risken för virusspridning. Det innebär att inget vatten droppar på kött eller förpackningar, vilket stödjer efterlevnaden av regulatoriska krav. Torra tak och ytor innebär en lägre risk för Listeria, Salmonella och andra kontaminerande mikrober. Med Munters avfuktningssystem kan producenter uppfylla USDA/FDA- och HACCP-riktlinjer med tillförsikt, eftersom fukten inte skapar dolda grogrunder för patogener.

Absolut. Mycket produktionstid går förlorad i kött- och fjäderfäanläggningar på grund av rengöring och avfrostning som orsakas av överskottsfukt. Munters lösningar för fuktkontroll hjälper till att torka ut produktionsmiljön betydligt snabbare, vilket minskar tiden som krävs innan produktionen kan startas efter rengöring eller avfrostningscykler. I stället för att personalen behöver lägga timmar på att skrapa bort vatten från golv eller torka bort kondens från konstruktioner ovanför produktionslinjerna avlägsnar en Munters-avfuktare fukten över natten. Detta leder till kortare saneringscykler och snabbare omstarter av produktionen mellan skiften. Det innebär också färre oplanerade driftstopp eftersom behovet av att stoppa produktionen för att hantera säkerhetsrisker eller åtgärda potentiell kontaminering eller produktskador minskar. Genom att kontrollera luftfuktigheten kan produktionslinjerna hållas igång smidigt, energiförbrukningen minskas, genomströmningen ökas och anläggningens totala effektivitet förbättras.

Kyl- och fryslager och kylrum som används vid köttmantering är särskilt utsatta för problem relaterade till luftfuktighet. När varm och fuktig luft tränger in i ett kylrum, till exempel genom öppna dörrar eller under lastning och lossning, kondenserar luften och frost och is kan uppstå när kondensen sedan möter kylan. Följden blir frost och is på kylbatterier, tak och produktförpackningar. Det här skapar inte bara halkrisker och gör rengöringen mer komplicerad, utan smältande is eller ansamlat vatten kan även droppa på köttprodukter och orsaka bakterietillväxt samt öka risken för att produkterna förstörs. Det bästa sättet att undvika problem är att avlägsna fukten innan den kommer in i eller kondenserar i kylrummet. Munters avfuktare gör exakt detta. De torkar luften och förhindrar därmed kondens- och isbildning redan från början. Resultatet är en säkrare och mer effektiv kylförvaring utan is på golv eller utrustning, med mindre behov av avfrostning och bättre skydd av de kylda produkterna. Anläggningar som har installerat Munters avfuktningslösningar i sina kylrum och frysar har upplevt förbättringar i både produktkvalitet och medarbetarsäkerhet, samtidigt som både planerade och oplanerade driftstopp har minskat.

Munters kombinerar avancerad teknik med djup branschkompetens och levererar optimala lösningar för livsmedelsindustrin. Vår sorptionsrotorteknik är branschens högsta standard för högpresterande avfuktning och garanterar de låga luftfuktighetsnivåer som krävs inom kött- och fjäderfäproduktion betydligt mer effektivt än traditionella HVAC-system eller enbart kylning. Munters rotorer är unikt konstruerade för att adsorbera mer fukt och leverera jämnare prestanda än andra alternativ på marknaden. Resultatet är högre energieffektivitet, mindre installationsyta för utrustningen och lägre driftskostnader. Vi har också en djup förståelse för livsmedelsindustrins behov. Munters har flera decenniers erfarenhet och erbjuder skräddarsydda lösningar som anpassas efter varje anläggnings layout och klimatutmaningar inomhus. Vi genomför ett platsbesök och utformar sedan en anpassad lösning som hjälper er att efterleva livsmedelsindustrins regler, minska energiförbrukningen och öka produktionskapaciteten.

Dags att optimera er anläggning för köttbearbetning redan idag?