Controle de umidade em processos industriais e aplicações de armazenamento
O controle preciso da umidade relativa e absoluta é essencial para muitos processos industriais, áreas de produção e aplicações de armazenamento. O ar ambiente costuma estar muito úmido, o que pode causar diversos problemas quando não é controlado.
A umidade relativa descontrolada cria risco de crescimento de fungos e bactérias, problemas em circuitos elétricos, corrosão de peças metálicas e tubulações, formação e acúmulo de gelo em ambientes refrigerados, além de um ambiente de trabalho geralmente insalubre e desconfortável para as pessoas.
Soluções industriais e comerciais de desumidificação do ar tratam de forma eficaz os problemas causados pela umidade, removendo seu excesso do ambiente. Desumidificadores por adsorção são a principal escolha para a maioria das aplicações, oferecendo controle preciso da umidade no ponto de orvalho desejado, desempenho confiável em qualquer ambiente e melhor eficiência energética.
Sem desumidificação do ar, os riscos são:
- Aumento do consumo de energia
- Interrupções nos processos e custos de manutenção mais altos
- Baixa qualidade do produto e menor tempo de conservação
- Deterioração de equipamentos, documentos, objetos e itens de coleção
- Condições de trabalho inseguras ou insalubres

“O excesso de umidade pode comprometer a qualidade do produto, danificar equipamentos e aumentar os custos de energia. As avançadas soluções de desumidificação por adsorção da Munters oferecem um controle de umidade incomparável, mantendo o ponto de orvalho ideal de forma precisa e consistente — em todos os ambientes, durante o ano todo.”
Ben Kalinowski, PE, R&D Director AirTech Americas

Problemas causados pelo excesso de umidade
À medida que a umidade relativa aumenta, seus efeitos negativos também se intensificam. Para muitos setores industriais, a combinação de deterioração, contaminação e desperdício de energia são grandes problemas causados pela alta umidade.

Desumidificação industrial personalizada para manter o ambiente interno estável
A desumidificação por adsorção remove a umidade do ar, facilitando a manutenção da umidade relativa interna, independentemente das condições externas. Em vez de lidar com os problemas causados pelo excesso de umidade depois que eles surgem, um sistema industrial de controle de umidade os previne desde o início.
Controlando a umidade de forma proativa, você pode proteger seus processos, produtos e resultados. Os sistemas de desumidificação da Munters podem ser personalizados para atender às exigências exatas de ponto de orvalho da sua empresa ou aplicação.
Características da tecnologia de adsorção da Munters
Os sistemas de desumidificação por adsorção da Munters permitem um controle ultrapréciso da umidade, independentemente da aplicação ou do tipo de instalação. Eles mantêm o nível de umidade desejado, com ponto de orvalho de até -60 °C (-76 °F) ou menos. Esse nível de controle é fundamental para processos que envolvem pós, equipamentos eletrônicos sensíveis ou materiais que precisam permanecer secos para manter sua estabilidade.
O núcleo do desumidificador por adsorção é um rotor fabricado com uma estrutura em colmeia, saturada com material dessecante. O rotor gira lentamente enquanto o ar úmido passa por ele.
A principal diferença entre outros desumidificadores e os sistemas de desumidificação por adsorção da Munters é a eficiência e o controle preciso que oferecem. Esses sistemas podem usar diferentes composições de dessecantes para aplicações específicas e podem ser configurados de acordo com os objetivos do cliente. As características únicas dos sistemas de desumidificação por adsorção fazem deles a escolha padrão para a maioria das aplicações industriais, comerciais e de armazenamento.
Vantagens da tecnologia dessecante
- Alta eficiência na remoção de umidade
- Economia de energia com a tecnologia Munters PowerPurge™
- Desempenho consistente em todos os pontos de orvalho exigidos
- Composição dessecante patenteada e estruturas tipo colmeia
- Durabilidade e baixa necessidade de manutenção
Como a desumidificação afeta a eficiência energética
O ar úmido exige mais energia para ser aquecido ou resfriado devido às propriedades termodinâmicas do vapor d’água. No aquecimento, é preciso mais energia porque o vapor d’água possui maior capacidade calorífica que o ar seco, aumentando a massa térmica total. No resfriamento, a energia adicional é necessária não apenas para reduzir a temperatura do ar (resfriamento sensível), mas também para condensar e remover a umidade (resfriamento latente).
Isso impacta diretamente o consumo de energia do sistema de climatização e também reduz a eficiência energética em diversos processos industriais que utilizam ar condicionado. Aplicações que exigem baixas temperaturas, como câmaras frigoríficas, ou que precisam aquecer o ar de processo, como a secagem por spray, podem obter economias significativas de energia com o uso da desumidificação.
O exclusivo rotor dessecante da Munters
No coração de cada desumidificador por adsorção da Munters está o rotor com tecnologia patenteada, que o diferencia dos sistemas convencionais. Ao contrário dos rotores dessecantes comuns, o da Munters é feito com materiais próprios e uma estrutura aberta em colmeia, maximizando a área de superfície e a capacidade de adsorção de umidade. O resultado é maior capacidade, secagem mais rápida, pontos de orvalho mais baixos e desempenho consistente, mesmo em condições exigentes.
Cada rotor é fabricado internamente e passa por um rigoroso controle de qualidade para garantir desempenho estável ao longo do tempo. O rotor da Munters não é apenas um componente — é uma inovação central que possibilita o controle de umidade, eficiência e confiabilidade incomparáveis de nossos sistemas de desumidificação em diversos setores industriais.
Principais setores
Indústria de alimentos e bebidas
Os desumidificadores por adsorção são amplamente utilizados na indústria de alimentos e bebidas. Algumas aplicações comuns no processamento de alimentos incluem:
- Fornecimento de ar seco diretamente para processos de fabricação, como túneis de secagem, revestimento de produtos e secagem por spray
- Auxílio aos processadores de carne na aceleração da secagem após a lavagem
- Prevenção do crescimento de mofo e bactérias
- Redução da deterioração, aglomeração e entupimento de ingredientes
- Aceleração do tempo de processamento
- Melhoria da qualidade e da vida útil do produto
Indústria farmacêutica e laboratórios
Muitos medicamentos e princípios ativos são extremamente sensíveis à umidade. O controle preciso dos níveis de umidade durante a fabricação de comprimidos, enchimento de cápsulas e armazenamento de medicamentos é fundamental. A desumidificação também é parte essencial para cumprir os requisitos da ANVISA. Salas limpas e linhas de produção dependem de desumidificadores por adsorção para atender aos padrões de produção farmacêutica e manter a qualidade do produto.
Produção de baterias e produtos químicos
Muitos produtos químicos e materiais, como o lítio, são extremamente reativos à umidade. Mesmo pequenas quantidades de umidade podem danificar o produto final ou até causar ignição. O desumidificador por adsorção cria condições extremamente secas, essenciais para o manuseio e fabricação seguros de baterias de lítio e outros produtos químicos.
Eles também mantêm as matérias-primas e produtos secos durante o processo de produção. Por exemplo, na fabricação de produtos químicos ou no armazenamento de fertilizantes, o controle da umidade previne reações com a umidade e evita a aglomeração de pós.
Câmaras frigoríficas, freezers e ambientes refrigerados
Em câmaras frigoríficas, depósitos e freezers, a umidade descontrolada pode comprometer a segurança e impactar negativamente os resultados financeiros. O ar úmido causa condensação nas superfícies, resultando na formação de gelo em prateleiras, pisos e serpentinas evaporadoras. Pisos escorregadios e neblina podem gerar problemas de segurança e desacelerar as operações.
A condensação e o gelo podem danificar embalagens e produtos, enquanto o ar úmido e as serpentinas congeladas levam a ciclos de degelo mais frequentes e maiores custos de energia. A desumidificação por adsorção pode remover a umidade do seu ambiente refrigerado e todos os problemas associados — protegendo seus produtos e sua rentabilidade.
Armazenamento, museus e arquivos
Proteja os itens armazenados, documentos e objetos contra o crescimento de mofo e a deterioração. Materiais como argila, papel e filme precisam de suas próprias zonas de conforto. Arquivos valiosos, obras de arte e documentos históricos exigem controle de umidade para serem preservados para as gerações futuras.
Usinas, estações de tratamento de água e bombeamento
Previne a condensação em tubulações, turbinas e painéis elétricos. Ao evitar a ferrugem causada pela umidade e curtos-circuitos elétricos, a desumidificação ajuda essas instalações a evitar paradas por corrosão e a reduzir custos de manutenção. Fornece ar seco diretamente para processos de fabricação de alimentos, como túneis de secagem, revestimento de produtos e secagem por spray.
Projetos de construção e infraestrutura
Soluções industriais de desumidificação são usadas para secar canteiros de obras, curar concreto em condições controladas e proteger materiais de construção contra deterioração, corrosão e danos causados pela umidade. Isso acelera os cronogramas dos projetos, garante qualidade e reduz a manutenção a longo prazo.
Eletrônica e fabricação de alta tecnologia
Muitos componentes eletrônicos e materiais, especialmente semicondutores e placas de circuito impresso, são extremamente sensíveis à umidade. Altos níveis de umidade relativa podem causar corrosão, comprometendo o desempenho e levando a falhas de longo prazo. A umidade também pode ser absorvida pelos materiais e evaporar posteriormente durante a soldagem, causando delaminação ou rachaduras. Os desumidificadores por adsorção fornecem um ambiente de fabricação com baixa umidade relativa e ajudam a manter os padrões de sala limpa
Leia mais sobre controle de umidade e qualidade do ar interno
Casos de Clientes

Qual é a diferença entre as tecnologias de desumidificação?
O sistema de desumidificação por dessecante permite um controle preciso da umidade em aplicações industriais, comerciais e de armazenamento. Mas como ele se compara a outras tecnologias?
Desumidificadores para controle de umidade industrial e comercial
Quer receber consultoria especializada sobre sistemas industriais de desumidificação?
Clique no botão "Entre em contato" abaixo, preencha suas informações e um de nossos especialistas entrará em contato com você em breve.