Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Munters powstrzymuje korozję i kontroluje wilgoć podczas nakładania powłok.
Wymagania techniczne podczas nakładania powłok często zakładają maksymalną wilgotność względną – co jest trudne do uzyskania w parnych, letnich warunkach w przypadku pracy pod gołym niebem i skutkuje szybkim uszkadzaniem powłok. Dzięki wykorzystaniu wiedzy fachowej Munters w dziedzinie kontroli wilgotności i temperatury, można zajmować się powłokami przez cały rok, unikając presji czasu i nieuniknionych skutków ekonomicznych tej presji. Urządzenia Munters kontrolują również rozprzestrzenianie się chemikaliów dzięki stosowaniu bardzo wydajnych filtrów i wentylatorów. Munters może oczyścić powietrze przed uwolnieniem go do atmosfery.
Procesy powlekania można skrócić, a ich efekty uczynić bardziej spójnymi dzięki dodaniu suchego powietrza. Niezależnie od pory roku, warunki klimatyczne w maszynie do powlekania będą stałe, zapewniając jej optymalną skuteczność. Dzięki temu wydajność wzrośnie o 15-20%, a koszty energii spadną o 10-15%. Ryzyko zanieczyszczenia układu klimatyzacji przez wilgotne powietrze powrotne zostanie wyeliminowane dzięki zastosowaniu systemu osuszania sorpcyjnego Munters.
System suchego powietrza Munters jest najprostszym i najbardziej precyzyjnym sposobem uzyskania i kontrolowania dokładnie takiej wilgotności, jaka jest wymagana.
Ponadto, Munters oferuje duży wybór niezawodnych urządzeń uzdatniających małe i bardzo duże ilości powierza, zarówno dających się dołączyć do istniejących zespołów, jak i mogących działać samodzielnie. Modele FP3, FA6, HumiPaint i Humimax stworzono z myślą o procesach przemysłowych.
Munters zapewnia rozwiązania do bardzo precyzyjnego kontrolowania wilgotności, z przepustnicami zwykłymi i obejściowymi lub kontrolą stopniową; może także dostarczyć specjalnie zaprojektowany układ sterowania do swoich nawilżaczy.
Nieprawidłowy login
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.
Zapomniałeś hasła?
Nieprawidłowy login
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!