Pełna gama wydajnych osuszaczy przemysłowych

Nowy MX3 zapewnia wysokiej klasy osuszanie dla wymagających profesjonalistów, oferując maksymalną wydajność przy niższym zużyciu energii i obniżonej emisji CO2.

  • Przepływ powietrza od 3000 do 9500 m3/h
  • Łatwa konfiguracja i personalizacja
  • Inteligentne sterowanie i opcje łączności
  • Wysoka wydajność przy niskim zużyciu energii
  • Solidna i odporna na korozję obudowa
  • Dostępne jako samodzielne rozwiązanie MX3 lub kompletny system MX3 PLUS

 

Sprawdzona oszczędność energii

Seria MX3 została zaprojektowana z myślą o wydajności, oferując nawet o 15–20% lepszą efektywność energetyczną w porównaniu z poprzednimi modelami. Innowacyjne rozwiązania odzysku energii w połączeniu z zaawansowaną technologią rotora i wentylatora zapewniają maksymalne usuwanie wilgoci przy minimalnym zużyciu energii.

Skalowalność do dowolnych potrzeb

Od kompaktowego, samodzielnego systemu MX3 30 po wysoce konfigurowalny system MX3 PLUS z konfigurowalnymi modułami obróbki powietrza, system MX3 dostosowuje się do Twojej pracy. Różnorodne wydajności przepływu powietrza, opcje regeneracji (elektryczna, parowa, gazowa) oraz konfiguracje wstępnego i/lub końcowego uzdatniania powietrza zapewniają idealne dopasowanie.

Inteligentne sterowanie i łączność

Sercem systemów MX3 jest sterownik AirC800, zapewniający modulowaną kontrolę wilgotności z zaawansowanymi opcjami komunikacji, takimi jak Modbus, BACnet i LON. Umożliwia on bezproblemową integrację z systemami zarządzania budynkiem (BMS) i obsługuje łączność ze zdalnym monitorowaniem i sterowaniem.

MX3 PLUS – kompletny system

Munters MX3 PLUS to kompletny system uzdatniania powietrza, wstępnie skonfigurowany z modułowymi komponentami, dopasowanymi do konkretnych zastosowań.

Konfiguracja dostosowana do indywidualnych potrzeb: wybierz osuszacz MX3 w oparciu o swoje potrzeby i zintegruj opcje wstępnego i końcowego uzdatniania, takie jak nawilżacze, ogrzewanie/chłodzenie, filtracja powietrza i inne.

Wytrzymała obudowa AirPro: przetestowana pod kątem doskonałej wytrzymałości, izolacji i wydajności. Stworzona zgodnie z europejskimi normami CE i UKCA.

Łatwa konfiguracja i instalacja: modułowa konstrukcja systemu MX3 PLUS i wstępne okablowane zapewniają łatwą dostawę, konfigurację i uruchomienie.

Precyzyjna kontrola klimatu w wymagających warunkach

Produkcja farmaceutyczna

MX3 chroni wrażliwe aktywne składniki farmaceutyczne (API), zapewniając jakość i bezpieczeństwo produktu oraz unikając nieoczekiwanych przestojów.

Przetwórstwo spożywcze

Kontrolując klimat produkcji, osuszacz MX3 zapewnia jakość produktu, oszczędzając energię, optymalizując wydajność i minimalizując problemy związane z bezpieczeństwem.

Przechowywanie i konserwacja

MX3 kontroluje poziom wilgotności względnej przez cały rok, niezależnie od warunków zewnętrznych, aby chronić dokumenty, zbiory i przechowywane materiały.

Odkryj nową gamę MX3

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak Munters może Ci pomóc? Wypełnij formularz, a wkrótce się z Tobą skontaktujemy.