Osuszacze samodzielne

MX3

Munters MX3 to wysokowydajny osuszacz adsorpcyjny zaprojektowany z myślą o najbardziej wymagających zastosowaniach. Dzięki poprawie efektywności energetycznej o 15–20% w porównaniu do poprzedniego modelu, MX3 łączy wysoką wydajność osuszania z niższym zużyciem energii w kompaktowej, odpornej na korozję obudowie.

Najważniejsze informacje

  • Innowacyjna, energooszczędna technologia rotora
  • 15–20% większa efektywność energetyczna w porównaniu z poprzednim modelem
  • Poprawa wydajności osuszania do 15%
  • Redukcja emisji CO₂ do 15%
  • Technologia wentylatora EC z obniżonym poziomem hałasu
  • Standardowe zasilanie gazowe, parowe lub elektryczne
  • Zdalne monitorowanie i sterowanie z możliwością połączenia

Produkty z tej serii

ModelSzerokość (mm)Długość (mm)Wysokość (mm)Masa (kg)Karta produktu
MX3 3018968101872407Zobacz
MX3 35190310911909472Zobacz
MX3 60224013072214704Zobacz
MX3 40190310911909537Zobacz
MX3 55190310911909479Zobacz
MX3 80224013072214712Zobacz
MX3 95224013072214656Zobacz

  • Konfigurowalna obróbka wstępna i końcowa
  • Przewodność
  • Czujnik punktu skraplania
  • Dostępne różne powłoki (Munters protect lub stal nierdzewna)
  • Układ Energy Efficiency Purge (EEP)
  • Układ Energy Recovery Purge (ERP)
  • Kombinacja filtrów M5, G4 lub G4/F7
  • Wentylatory powietrza osuszanego
  • Obejście systemu
  • Elementy sterowania systemem
  • Climatix
  • Regeneracja (gazowa, elektryczna, parowa)
Seria Munters MX3 – samodzielne osuszacze adsorpcyjne | Munters