Niekontrolowana wilgotność stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa żywności
W przetwórstwie wołowiny, wieprzowiny, drobiu i wyrobów wędliniarskich niekontrolowana wilgotność może szybko stworzyć warunki wpływające na jakość i wydajność produktów oraz utrudniające spełnienie wymagań norm bezpieczeństwa żywności, takich jak USDA i HACCP.
Nadmierny poziom wilgoci, na przykład po myciu i ręcznym osuszaniu, może prowadzić do kondensacji na powierzchniach, urządzeniach i elementach konstrukcyjnych budynków, zwiększając ryzyko rozwoju bakterii i pleśni w obszarach produkcyjnych o wysokich wymaganiach higienicznych. Para wodna i przenikanie wilgoci mogą również negatywnie wpływać na proces dojrzewania i peklowania mięsa, pakowanie oraz operacje produkcyjne, obniżając spójność i jakość produktów.
W chłodniach nadmiar wilgoci sprzyja powstawaniu szronu i lodu, powoduje śliskie podłogi oraz utrudnia skanowanie kodów kreskowych, co wpływa na bezpieczeństwo przemieszczania się i codzienną obsługę.
Niekontrolowana wilgotność to nie tylko niedogodność, ale bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa żywności, niezawodności operacyjnej oraz bezpiecznego środowiska pracy.
Bez osuszania powietrza ryzykujesz:
- Kondensację na produktach, która może prowadzić do zanieczyszczenia.
- Konieczność dodatkowego czyszczenia z powodu nadmiaru wilgoci po myciu.
- Straty produktów wynikające z przycinania i psucia się.
- Częstsze rozmrażanie i konserwację w chłodniach.
- Wyższe zużycie energii i większe przestoje.

„Od czasu zainstalowania urządzeń do osuszania powietrza nie musimy już wieszać folii ani angażować dwóch osób na zmianę do kontroli kondensacji. Nie ma również potrzeby osuszania sufitów rano po procesach mycia i dezynfekcji. W przyszłości będziemy nadal korzystać z tej technologii, aby pomóc wyeliminować kondensację.”
Mike Hanson, Complex Manager
Tyson Foods

Wyzwania związane z nadmierną wilgotnością w przetwórstwie mięsa
Nadmiernej wilgotności należy unikać w zakładach przetwórstwa mięsa, produkcji wędlin, przetwórstwa wieprzowiny i drobiu, aby zapobiegać powstawaniu mgły oraz zapewnić zgodność z wymaganiami higienicznymi.

Częste czyszczenie stanowi wyzwanie w przetwórstwie mięsa
Zakłady przetwórstwa mięsa wykorzystują duże ilości wody do czyszczenia. Gdy wilgoć i kondensacja nie są kontrolowane, producenci mogą doświadczać opóźnionego wznowienia produkcji po procesach sanitarnych, dodatkowego ręcznego osuszania oraz nieplanowanych przestojów. Dzięki osuszaniu powietrza nasi klienci często skracają czas schnięcia po myciu o około 40%, na przykład z 5 do 3 godzin.

Rozwój mikroorganizmów i zgodność z wymaganiami
Pleśnie i bakterie doskonale rozwijają się w wilgotnych warunkach panujących w zakładach przetwórstwa mięsa. Gdy wilgotność względna przekracza 70%, rozwój mikroorganizmów jest ponad 22 razy większy niż przy wilgotności na poziomie 50%. Aby spełnić wymagania USDA i HACCP, należy kontrolować kondensację, aby zapobiegać rozwojowi bakterii oraz zanieczyszczeniu żywności.

Jakość produktu, spójność i ograniczanie strat
Jakość mięsa może ulec pogorszeniu pod wpływem nadmiernej wilgoci, powodującej kondensację, psucie się produktów oraz niejednolity wygląd. Dotyczy to całego procesu produkcyjnego, w tym etapu pakowania. Skuteczna kontrola poziomu wilgotności pomaga ograniczać straty, wydłużać trwałość produktów i zapewniać niezmiennie wysoką jakość.
Osuszanie powietrza adsorpcyjne dla przetwórstwa mięsa, wieprzowiny i drobiu
Aby kontrolować wilgotność, osuszanie powietrza jest kluczowe na każdym etapie przetwórstwa mięsa. Energooszczędne osuszacze adsorpcyjne Munters pomagają producentom mięsa, wieprzowiny i drobiu poprawić higienę, chronić jakość produktów, ograniczać straty oraz zapewniać wydajność operacyjną na każdym etapie procesu.
- Popraw zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa żywności w środowiskach gotowych do audytów HACCP.
- Zwiększ czas pracy produkcji dzięki mniejszej liczbie zakłóceń.
- Ogranicz straty produktów i konieczność przeróbek.
- Skróć czas procesów sanitarnych i cykli odszraniania.
- Popraw bezpieczeństwo i warunki pracy personelu.
- Obniż zużycie energii i koszty operacyjne
Humidity control across the meat processing chain...

1. Slaughter and primary processing
Prevent condensation on ceilings and equipment all year round to improve hygiene and reduce contamination risk in slaughter houses and abattoirs.

2. Cutting and deboning halls
Maintain stable RH to reduce microbial growth and improve operator comfort and productivity.

3. Chilled processing areas
Eliminate condensation at low temperatures and reduce sanitation time between shifts.
...ensures perfect products and operational efficiency
4. Cold storage and blast freezers
Prevent frost build-up on coils and ceilings and educe defrost cycles and energy use.
5. Meat maturation and dry aging
Control humidity to manage fungal growth and reduce trimming loss and ensure consistent quality.
6. Packaging areas
Protect products from contamination and maintain hygiene during final handling.
7. Sanitation and washdown recovery
Dry rooms quickly after cleaning to minimise downtime and avoid microbial growth.
Gotowy, aby już dziś zoptymalizować swój zakład przetwórstwa mięsa lub drobiu?
Wyróżnione rozwiązania idealne dla Twojego zakładu przetwórstwa mięsa
MX3 – adsorpcyjny osuszacz powietrza do produkcji mięsa
Szukasz osuszacza powietrza średniej wielkości dla swojego zakładu przetwórstwa mięsnego? Munters MX3 może być rozwiązaniem, którego potrzebujesz. To wysokowydajny adsorpcyjny osuszacz powietrza zaprojektowany do najbardziej wymagających zastosowań. Dzięki o 15-20% wyższej efektywności energetycznej w porównaniu z poprzednim modelem, MX3 łączy dużą wydajność osuszania z niższym zużyciem energii w kompaktowej, odpornej na korozję konstrukcji.
MX3 idealnie sprawdza się w halach rozbioru i przetwórstwa wymagających precyzyjnej oraz energooszczędnej kontroli wilgotności. Może być instalowany jako samodzielny osuszacz lub jako centralny element wysoce konfigurowalnego rozwiązania do uzdatniania powietrza MX3 PLUS. Zaawansowana technologia rotora adsorpcyjnego zapewnia długotrwałą pracę przy wysokiej zdolności pochłaniania wilgoci oraz energooszczędnej kontroli wilgotności i temperatury, gwarantując niezawodne i stabilne działanie.
DSS Pro – Kontrola wilgotności dla dużych zakładów przetwórstwa mięsnego
Szukasz osuszacza powietrza o dużej wydajności do swojego zakładu przetwórstwa mięsnego? Seria Munters DSS Pro może być dokładnie tym, czego potrzebujesz. Produkcja mięsa, wieprzowiny i drobiu wymaga precyzyjnej kontroli wilgoci przez całą dobę, aby spełniać wymagania HACCP. Adsorpcyjne osuszanie powietrza zapewnia stabilne i wydajne rezultaty przy minimalnych stratach. Dzięki osuszaczom Munters DSS Pro lub DSS Pro SE można osiągnąć oszczędności energii nawet do 30%.
Munters DSS Pro to w pełni zintegrowane, modułowe rozwiązanie do uzdatniania powietrza zapewniające precyzyjną kontrolę temperatury i wilgotności w najbardziej wymagających zastosowaniach przemysłowych. Jego wysoce konfigurowalne moduły wstępnej i/lub końcowej obróbki powietrza są dostarczane w stanie wstępnie zmontowanym, przetestowanym fabrycznie i gotowym do pracy.
Wykorzystując tę samą sprawdzoną technologię modułową, DSS Pro SE jest uproszczoną wersją DSS Pro, integrującą najważniejsze komponenty w kompaktowej konstrukcji jednobudowej.

Polecane produkty dla przetwórców mięsa, wieprzowiny i drobiu
Dowiedz się więcej o optymalizacji klimatu w przetwórstwie mięsa

Zapobieganie rozprzestrzenianiu się bakterii w przemyśle spożywczym
Badania wskazują na poważne wyzwanie w zakładach przetwórstwa spożywczego. Nawet bardzo niewielka ilość niektórych rodzajów bakterii może powodować poważne choroby u ludzi i prowadzić do poważnych konsekwencji.
Pobierz white paper

Rola osuszania powietrza w planie HACCP
Zakłady przetwórstwa mięsnego mogą zmagać się z problemem niekontrolowanej wilgotności, która negatywnie wpływa na produkcję i procesy HACCP. Zastosowanie adsorpcyjnego osuszania powietrza w zakładzie może znacząco poprawić bezpieczeństwo żywności dzięki ograniczeniu kondensacji. Kompleksowa ocena ryzyka powinna uwzględniać kontrolę wilgotności jako element planu HACCP, aby zapobiec skraplaniu się wilgoci na produktach pochodzenia zwierzęcego.
Przeczytaj broszurę

Wsparcie przez cały cykl życia systemu od ekspertów serwisowych Munters
Adsorpcyjne systemy osuszania powietrza Munters zostały zaprojektowane z myślą o wymagających warunkach panujących w zakładach przetwórstwa mięsnego. Aby zapewnić wydajną i niezawodną pracę urządzeń, nasze zespoły serwisowe oferują eksperckie wsparcie przez cały cykl życia systemu – od uruchomienia i planowanej konserwacji po kontrole wydajności, części zamienne i pomoc techniczną.
Dzięki wsparciu serwisowemu Munters zakłady przetwórstwa mięsnego mogą chronić kluczowe obszary produkcji, ograniczać przestoje, utrzymywać zgodność z wymaganiami oraz prowadzić działalność z pełnym poczuciem bezpieczeństwa. Zapytaj nas o indywidualnie dopasowane umowy serwisowe dla Twojej aplikacji.
Najczęściej zadawane pytania dotyczące przetwórstwa mięsa, kiełbas, wieprzowiny i drobiu
Kontrola wilgotności zapobiega kondensacji, która może prowadzić do rozwoju bakterii, zanieczyszczenia produktów oraz zagrożeń dla bezpieczeństwa. Jest niezbędna do utrzymania standardów higienicznych i wysokiej jakości produktów w środowiskach chłodniczych.
Zazwyczaj utrzymywanie wilgotności względnej na poziomie od 40% do 60% pomaga ograniczyć rozwój mikroorganizmów oraz zmniejsza ryzyko kondensacji.
Zapobieganie kondensacji i utrzymywanie wilgotności w optymalnym zakresie mają kluczowe znaczenie dla zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa żywności. Wiele mikroorganizmów dobrze rozwija się w wilgotnym środowisku. Nawet przy utrzymywaniu niskiej temperatury wysoki poziom wilgoci może sprzyjać rozwojowi pleśni i bakterii. Utrzymując wilgotność względną na poziomie około 40-60%, osuszacze Munters ograniczają rozwój mikroorganizmów, a także mogą zmniejszać potencjalne ryzyko przenoszenia wirusów. Oznacza to brak skraplającej się wody na mięsie i opakowaniach, co wspiera spełnianie wymagań regulacyjnych. Suche sufity i powierzchnie oznaczają mniejsze ryzyko występowania bakterii Listeria, Salmonella i innych zanieczyszczeń. Dzięki systemom osuszania powietrza Munters zakłady mogą z pewnością spełniać wytyczne USDA/FDA oraz HACCP, mając pewność, że wilgoć nie tworzy niewidocznych środowisk sprzyjających rozwojowi patogenów.
Zdecydowanie tak. W zakładach przetwórstwa mięsa i drobiu wiele czasu produkcyjnego jest tracone na czyszczenie oraz rozmrażanie wynikające z nadmiaru wilgoci. Rozwiązania klimatyczne Munters eliminują ten problem, osuszając środowisko produkcyjne znacznie szybciej, dzięki czemu mniej czasu trzeba poświęcać na oczekiwanie, aż pomieszczenia będą ponownie gotowe do produkcji po myciu lub cyklach odszraniania.Zamiast spędzać wiele godzin na ściąganiu wody z podłóg lub usuwaniu kondensacji z konstrukcji znajdujących się nad liniami produkcyjnymi, osuszacze powietrza Munters usuwają wilgoć w ciągu nocy. Oznacza to krótsze cykle sanitarne i szybsze wznowienie produkcji na kolejnych zmianach. Przekłada się to także na mniejszą liczbę nieplanowanych przestojów, ponieważ rzadziej zachodzi potrzeba zatrzymywania produkcji w celu usunięcia zagrożeń dla bezpieczeństwa lub rozwiązania problemów związanych z potencjalnym zanieczyszczeniem czy uszkodzeniem produktów.Kontrola wilgotności pomaga utrzymać płynną pracę linii produkcyjnych, obniża zużycie energii, zwiększa przepustowość i poprawia ogólną efektywność zakładu.
Obszary chłodnicze w zakładach przetwórstwa mięsnego są szczególnie narażone na problemy związane z wilgotnością. Gdy ciepłe i wilgotne powietrze dostaje się do chłodni, na przykład przez otwarte drzwi lub podczas załadunku, dochodzi do jego kondensacji, a następnie zamarzania. Prowadzi to do gromadzenia się szronu i lodu na parownikach, sufitach oraz opakowaniach produktów.Nie tylko stwarza to zagrożenie poślizgnięcia się i utrudnia utrzymanie czystości, ale także topniejący lód lub gromadząca się woda mogą kapać na mięso, powodując rozwój bakterii oraz ryzyko zepsucia produktów.Najlepszym sposobem na uniknięcie tych problemów jest usunięcie wilgoci, zanim dostanie się ona do chłodni lub skondensuje się w jej wnętrzu. Osuszacze powietrza Munters zostały zaprojektowane właśnie do tego celu. Osuszają powietrze, zapobiegając powstawaniu kondensacji i lodu już na samym początku.Rezultatem jest bezpieczniejsze i bardziej wydajne przechowywanie w chłodni, bez lodu na podłogach i urządzeniach, z rzadszą potrzebą odszraniania oraz lepszą ochroną chłodzonych produktów. Zakłady, które wdrożyły systemy osuszania powietrza Munters w swoich chłodniach i mroźniach, zauważyły poprawę jakości produktów i bezpieczeństwa pracowników, a także ograniczenie zarówno planowanych, jak i nieplanowanych przestojów.
Munters łączy zaawansowaną technologię z wieloletnim doświadczeniem branżowym, dostarczając optymalne rozwiązania dla zakładów przetwórstwa spożywczego. Nasza technologia rotora adsorpcyjnego jest uznawana za standard najwyższej klasy w zakresie wysokowydajnego osuszania powietrza, zapewniając niski poziom wilgotności wymagany w procesach przetwórstwa mięsa i drobiu znacznie efektywniej niż standardowe systemy HVAC lub samo chłodzenie. Rotory Munters zostały zaprojektowane w unikalny sposób, aby adsorbować większe ilości wilgoci i działać bardziej stabilnie niż inne rozwiązania dostępne na rynku. Efektem jest wyższa efektywność energetyczna, mniejsza powierzchnia zabudowy urządzeń oraz niższe koszty eksploatacji.Doskonale rozumiemy również potrzeby przemysłu spożywczego. Munters posiada wieloletnie doświadczenie i oferuje rozwiązania projektowane indywidualnie dla każdego zakładu, uwzględniając jego układ oraz specyficzne wyzwania klimatyczne. Możemy przeprowadzić analizę obiektu, a następnie opracować rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb, które pomoże utrzymać zgodność z wymaganiami, ograniczyć zużycie energii i zwiększyć wydajność produkcji.