Nadmierna wilgotność może uszkodzić przechowywane towary
Nieuregulowany klimat wewnętrzny, a szczególnie narażenie na wysoką wilgotność względną, może uszkodzić materiały. Niezależnie od tego, czy chodzi o tymczasowe, czy długoterminowe przechowywanie towarów, nadmierna wilgoć stanowi zagrożenie zarówno dla przechowywanych dóbr, jak i ich opakowań.
Wysoki poziom wilgoci sprzyja rozwojowi pleśni, grzybów i mączniaka na przechowywanych przedmiotach, zwłaszcza porowatych materiałach, takich jak drewno, papier, tektura i tkaniny. Może również powodować rdzewienie i korozję metalowych obiektów, prowadząc do poważnych uszkodzeń maszyn i sprzętu magazynowego.
Uszkodzone podczas przechowywania aktywa mogą prowadzić do znacznych strat finansowych zarówno dla magazynu, jak i jego klientów. W rzeczywistości magazyny z kontrolowanym klimatem przyciągają więcej klientów, ponieważ ryzyko uszkodzeń związanych z wilgocią jest minimalne.
Bez skutecznego osuszania ryzykujesz:
- Uszkodzenie towarów i opakowań, niepotrzebne straty
- Niezadowolenie klientów i zwiększone koszty rekompensaty za uszkodzone towary
- Regularna konserwacja polegająca na ręcznym usuwaniu wilgoci z podłóg i półek
- Nadmierne zużycie energii

„Dzięki dokładnej i stałej kontroli wilgotności w magazynie namiotowym Andresen Towers był w stanie sprostać wymaganiom Siemens Wind Power. Wysoka jakość produktów jest utrzymywana przez cały okres przechowywania.”
Andresen Towers
Nyborg, Dania


Kontrola wilgotności w magazynie lub obiekcie tymczasowego przechowywania
Skuteczna kontrola wilgotności jest niezbędna, aby zapewnić minimalną degradację materiałów i uszkodzenia przechowywanych towarów. Środowisko z wilgotnością względną (RH) poniżej 50% zazwyczaj zachowuje większość materiałów.
Energooszczędne systemy kontroli wilgotności firmy Munters zostały zaprojektowane tak, aby zapewniać precyzyjną kontrolę wilgotności na optymalnym poziomie w zależności od przechowywanych towarów oraz minimalizować wymagane czynności konserwacyjne. W większości magazynów głównym problemem jest nadmierna wilgoć. Wówczas wytwarzanie suchego powietrza za pomocą osuszacza sorpcyjnego jest najbardziej niezawodnym sposobem ochrony przechowywanych towarów.
W zależności od lokalizacji magazynu na świecie i pory roku, może być potrzebne osuszanie lub nawilżanie, aby utrzymać optymalny poziom wilgotności. Wszystkie systemy Munters oferują monitorowanie wilgotności i temperatury w czasie rzeczywistym oraz dostosowują obróbkę powietrza, aby zrównoważyć wahania w powietrzu otoczenia, zapewniając tym samym energooszczędną pracę.
Dla dodatkowego spokoju, osuszacze Munters mogą być wyposażone w Munters AirC Connect do zdalnego sterowania. To rozwiązanie w chmurze umożliwia monitorowanie, regulację ustawień i otrzymywanie powiadomień alarmowych zdalnie na telefonie komórkowym lub komputerze stacjonarnym.
Kompleksowe rozwiązania dla różnych typów obiektów magazynowych
Wilgoć stanowi problem dla każdego rodzaju obiektu magazynowego, niezależnie od tego, czy jest to budynek stały, czy konstrukcja tymczasowa, a także niezależnie od wielkości pomieszczenia i rodzaju przechowywanych towarów. Instalacja energooszczędnego systemu osuszania jest zazwyczaj najlepszym sposobem na zapewnienie stałego, optymalnego klimatu, który zachowa aktywa podczas przechowywania.
Przemysłowe produkty do kontroli wilgotności w magazynach
Klienci korzystający z rozwiązań Munters w zakresie kontroli wilgotności
Serwis dla długoterminowej ochrony przechowywanych towarów
Sprzęt Munters jest zawsze wspierany przez nasz światowej klasy zespół serwisowy. Są oni bezpośrednio zatrudnieni przez Munters i posiadają wieloletnie doświadczenie w utrzymaniu naszych systemów kontroli klimatu. Dzięki Umowie Serwisowej Munters możesz wydłużyć żywotność swojego systemu osuszania, zwiększyć jego efektywność, zminimalizować przestoje i zapewnić, że Twoje magazyny oraz obiekty przechowywania będą zawsze działały w idealnym klimacie dla przechowywanych przedmiotów.