Munters leverer industrielle løsninger innen avfukting som tilpasses til dine behov og til en mengde ulike applikasjoner og bruksområder. Våre verdensledende avfuktingssystemer fjerner effektivt vann fra luften og muliggjør nøyaktig kontroll på fuktigheten til svært lave nivåer og duggpunkt, for bruk i krevende prosessindustri. Våre avfuktingsløsninger kan for eksempel brukes i følgende industrier og applikasjoner: næringsmiddel, farmasi, litiumbatteriproduksjon, lagring, konservering av utstyr og materialer, vannbehandlingsanlegg, forsvar, lagring i fjell, dokumentarkiver, kunst, og til en rekke andre bruksområder. Kontakt Munters AS for utfordringer med fukt.
Vi tilbyr et stort utvalg innen industriell avfukting i et bredt spekter av bruksområder. Hjertet i systemet er Munters patenterte sorpsjonsrotor som effektivt fjerner fuktighet og kan levere ekstremt tørr luft. Fuktigheten i prosessluften blir fanget opp når den passerer igjennom den hygroskopiske rotoren og kommer ut som tørr og oppvarmet på den andre siden. Rotoren fungerer både som fuktadsorbent og varmegjenvinner. Fuktigheten som blir bundet opp i rotoren, frigis når oppvarmet luft passerer gjennom en dedikert tørkesektor gjerne på størrelse med 1/3 til 1/4 av prosessluftmengden. Dette kalles regenerering av rotor hvor den oppvarmede luftmengden gjør at fuktigheten frigis fra rotor og blir med luftstrømmen ut som fuktig luft. Rotoren roterer gjerne ca. 8-10 ganger per time.
Flere løsninger til en rekke avfuktingsbehov
Et bredt produktspekter til en rekke bruksområder. På grunn av produktenes utforming og fleksibilitet kan våre industrielle sorpsjonsavfuktere brukes i flere applikasjoner der fuktighet og temperatur er kritiske faktorer. Vi samarbeider med deg for å dimensjonere og komme frem til riktig system til dine spesifikke behov.
Industrier vi har levert løsninger til
Batteriproduksjon
Munters avfuktingssystemer for batteriprodusenter er spesielt utviklet for å produsere et produksjonsklima med ekstremt lave duggpunkt, samtidig som man optimaliserer energiforbruket.
Farmasi
Munters tilbyr skreddersydde avfuktingsløsninger til produksjon av farmasøytiske produkter som for eksempel: Pulver, tabletter, kapsler, diagnosestrips og granulat.
Næringsmiddel-produksjon
Munters avfuktingsløsninger til næringsmiddel produksjon kontrollerer prosessen for produksjon og lagring av matprodukter. Dette forhindrer utvikling av mikrobiologisk tilvekst som muggsopp og andre organismer som forringer kvaliteten.
Kraftverk og Vannbehandlingsanlegg
Munters leverer avfuktingsløsninger til kraftverk og vannbehandlingsanlegg for å unngå kondensering og korrosjon på rør og annet kritisk teknisk utstyr. Bruk av Munters avfuktingsystem i disse applikasjonene vil kunne spare kundene for dyre vedlikeholdsutgifter og bidra til bedre driftssikkerhet.
Fordeler ved bruk av Munters sorpsjonsavfuktere
Industrielle avfuktingsløsninger blir stadig mer populært på grunn av lavere utstyrskostnader oppnådd gjennom stordriftsfordeler, modulær design og bruk av sorpsjonsrotorer. Noen av avfuktersystemene til Munters er ekstremt effektive ved at de kan bruke overskuddsvarme som for eksempel fjernvarme til å varme regenereringsluften. En industriell avfukter gir følgende fordeler i forhold til konvensjonelle enheter:
Effektiv fuktfjerning med reduserte energikostnader
Høy driftssikkerhet
Solid konstruksjon og design, som gir god holdbarhet, lengre livssyklus og lave driftskostnader.
Gode og stabile ytelser i ekstreme miljøer.
Hvorfor velge Munters sorpsjonsavfuktere
Munters er en verdensledende produsent av industrielle avfuktere som tilbyr energieffektive luftbehandlingsløsninger for driftskritiske prosesser hvor det kreves nøyaktig kontroll over fuktighet og temperatur. Som en av de største leverandørene av avfuktingsløsninger i Europa og USA de siste 50 årene, vil kundene våre dra nytte av vår omfattende applikasjonserfaring. Vi ønsker å hjelpe virksomheten din, og er klare til å tilby den beste løsningen til akkurat ditt behov. Kontakt oss for å finne ut hvordan våre industrielle avfuktingsløsninger kan forbedre prosessen din.