Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Corrosie, of de oxidatie van metaal, wordt sterk beïnvloed door de aanwezigheid van vocht in de lucht.
Een hoge Relatieve Vochtigheid zorgt ervoor dat een dun laagje waterdampmoleculen zich vestigt op het oppervlak van het metaal, waardoor het een elektrolyt levert aan het corrosieproces.
In de meeste plaatsen in de wereld is de gemiddelde Relatieve Vochtigheid meer dan 75%. Met behulp van de apparatuur van Munters, kan de relatieve vochtigheid probleemloos verlaagd worden tot 45-50%, zodat de corrosie op staal gestopt wordt. Dit zal schade en onderhoudskosten aanzienlijk verminderen.
Ontvochtigingstechnieken om corrosie te vermijden worden op vele manieren gebruikt, zoals de bescherming van defensiemateriaal, bruggenbouw, elektronische en halfgeleider productie, voor de opslag van (reserve)onderdelen in de automobielindustrie en in waterleidingpompstations. Ook in de Water- en Brandschade sanering is bescherming tegen corrosie van groot belang.
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Wachtwoord vergeten?
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!