Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
De Indoor Air Quality (IAQ) (kwaliteit van de lucht binnen) wordt aangetast door verontreinigingen zoals stof, pollen, schimmels, meeldauw en vluchtige organische stoffen (VOS).
Deze verontreinigende stoffen kunnen afkomstig zijn van meubels, laboratoria, schoonmaakmiddelen en bewoners van het gebouw. Gezondheidsproblemen kunnen optreden kort na de blootstelling aan slechte luchtkwaliteit. Bewoners kunnen jeukende ogen, hoofdpijn en vermoeidheid ervaren. Blootstelling op lange termijn kan bijdragen tot chronische aandoeningen van de luchtwegen zoals astma. Daarom is de markt voor ontvochtigingssystemen grotendeels gedreven door bezorgdheden over de kwaliteit van de lucht binnen en het energieverbruik in commerciële gebouwen. Een van de belangrijkste oorzaken van problemen met de IAQ is ironisch de gewijzigde wetgeving voor de toevoer van meer buitenlucht in gebouwen.
Hierdoor kan het buitenlucht aandeel nu oplopen tot 80% van de vochtlast in een gebouw en dit kan de mogelijkheid van bestaande A/C-systemen om deze verhoogde latente last te verwerken in gevaar brengen. Een goede ventilatie en ontvochtiging kunnen economische voordelen bieden door gereduceerde operationele kosten, betere IAQ en verhoogd comfort. Dit zorgt voor een grote uitdaging voor ingenieurs en eigenaars. Hoe moet men een luchtbehandelingssysteem selecteren dat kan voorzien in verhoogde hoeveelheden ventilatielucht, dat aanbevolen wordt door de ASHRAE Standard 62 en vereist is door gewijzigde bouwvoorschriften, zonder de kost van het systeem en de operationele kost te verhogen?
Om aan de uitdaging van stijgende ventilatielucht tegemoet te komen, gebruikt Munters twee bewezen technologieën: energieterugwinning om verspilling te elimineren en ontvochtiging om de vochtigheid in het centrum van de ASHRAE comfort zone te brengen. Door het combineren van droogmiddel met energieterugwinning biedt Munters tal van voordelen. Een Munters systeem verwijdert vocht in de gasfase met een droogmiddel in plaats van condensatie met een koelbatterij. Omdat de lucht niet verzadigd is wanneer deze het gebouw binnenkomt, blijven de leidingen van de luchttoevoer droog. ASHRAE erkent het belang van droge luchtkanalen in Standard 62, waarin wordt gepleit voor het behoud van de luchtvochtigheid onder de 70% RV om microbiële groei te vermijden. Aan dit criterium is moeilijk te voldoen met luchtbehandelingssystemen die gebaseerd zijn op koeling – maar dankzij Munters wordt de vochtigheid gemakkelijk geregeld in luchtkanalen, zodat aan de ASHRAE richtlijnen voldaan wordt.
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Wachtwoord vergeten?
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!