Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Luchtvervuiling is een probleem dat vele industrieën beïnvloedt, van de uitstoot van Vluchtige Organische Stoffen (VOS) tot de verontreiniging van gevoelige materialen in het productieproces.
Veel landen hebben een streng beleid betreffende luchtverontreiniging, dat tot mogelijke kosten leidt en een logistiek obstakel vormt voor veel bedrijven. Munters biedt oplossingen aan om zowel VOS in vervuilde lucht als verontreinigingen in inlaatlucht te reduceren om processen die gevoelig zijn voor vervuiling te beschermen.
De druppelvangers van Munters zijn ontworpen om de omgeving te helpen beschermen. De druppelvanger voorkomt dat druppels in de omgeving ontsnappen en helpt u de wettelijke bepalingen na te komen en sancties te vermijden. Een efficiënte druppelvanger levert een duidelijke bijdrage aan de verbetering van de functionaliteit van het hele proces alsook beschermt het de downstream apparatuur en infrastructuur door bijtende en corrosieve regen op fabrieken en gebouwen te voorkomen en door het verlengen van de levensduur van uw installatie. Het dient om het vloeibare solvent te vangen en zo de kost van het reinigen van gassen te minimaliseren. Munters biedt ook Zeoliet Rotor Concentrators aan voor de verontreinigingsbeheersing-industrie voor toepassingen met lage VOS concentratie. Vele lokale verbrandingsovenfabrikanten stellen volledige VOS verwijderingsinstallaties samen gebaseerd op de zeoliet concentrator technologie, die ontwikkeld werd door Munters.
Munters provides Zeolite Rotor Cassettes for adsorption of VOCs from the electronics/semiconductor industry, TFT/LCD manufacturing, printing/packaging, coating and paint finishing industries. Munters uses a mix of zeolites to cover a wide range of VOC molecule sizes and Munters rotors are 100% inorganic and therefore, have zero risk of fire. Thanks to its sturdy aluminum construction, Munters zeolite rotors are corrosion-resistant and lightweight. Rotors are available in multiple sizes to handle a wide range of flow rates.
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Wachtwoord vergeten?
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!